Menü Suche

Kabelschelle Push In Nylon Schwarz

Diese schwarze Sperrklemme mit Scharnier hält gewölbte/gewundene Rohre oder andere Bündel. Sie verfügt über eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Klemme, die einen engen Halt und eine lösbare Verriegelung ermöglicht, die für die Wartung geeignet ist.
Artikelnr:

HLCC-1BK

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1837 €
5000 - 9999 0,1699 €
10000 + 0,1602 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

183,70 €

1000 x 0,1837 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Mehr anzeigen

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Verstellbarkeit Feststehend
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Farbe Black
Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich 6.5 - 7.0 mm
Kompatibler Kabeldurchmesser 7.1 mm
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0.8 - 3.0 mm
Gesamtbreite 8.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns