Menü Suche

Kabelschelle Zum Eindrücken 1.4 mm 2.5 mm PA Schwarz

Dieser runde Kabelhalter ist aus Nylon 6/6, schwarz gefertigt. Das Unterteil ist mit einem Raststift ausgestattet, sodass es in eine Platte passt.
Artikelnr:

RWS-16-01BK

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1655 €
5000 - 9999 0,1625 €
10000 + 0,1594 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

165,50 €

1000 x 0,1655 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Black
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 25.4 mm
Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser 25.4 mm
Maximale Betriebstemperatur 85 °C
Mindestplattenstärke 1.47 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Plattenstärkenbereich 1.47 - 1.63 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung 2
Typ 2
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558
Maximale Plattenstärke 1.63 mm
Gesamthöhe 42.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790
Gesamtbreite 31.7 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns