Menü Suche

Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.5 mm 4.4 mm PA Schwarz

Dieser anschraubbare P-Clip aus Kunststoff ist einfach zu installieren. Ideal zum Fixieren von Kabeln, Schläuchen oder Rohren. Der Durchmesser der Anschraubbohrung ist 4,6 mm. Entflammbarkeitsklasse UL94 V2.
Artikelnr:

N-8E-BK

22403 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0858 €
5000 - 9999 0,0794 €
10000 - 19999 0,075 €
20000 - 29999 0,0708 €
30000 + 0,0626 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

85,80 €

1000 x 0,0858 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Feststehend
Farbe Black
Material PA
Befestigungsmethode Schraube
Durchmesser Befestigungsbohrung 4.4 mm
Durchmesserbereich Kabelbündel 12.5 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns