Menü Suche

Absperrbare Kabelschelle Zum Eindrücken 10.2 mm PA Natur

Diese verstellbare Kabelklemme zum Eindrücken kann Kabel mit verschiedenen Durchmessern in Position halten. Hergestellt aus naturfarbenem Nylon und nach UL94 V-2 eingestuft.
Artikelnr:

PAKKL-3140-01

1621 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 4999 0,4373 €
5000 + 0,3936 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

43,73 €

100 x 0,4373 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Verstellbar
Farbe Natural
Material PA
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Durchmesser Befestigungsbohrung 6.4 mm
Länge Unterteil 19.1 mm
Breite Unterteil 8.9 mm
Durchmesserbereich Kabelbündel 7.9 - 10.2 mm
Plattenstärkenbereich 0.8 - 1.5 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns