Menü Suche

Absperrbare Kabelschelle Zum Eindrücken 19.1 mm PA Natur

Diese verstellbare Kabelklemme zum Eindrücken kann Kabel mit verschiedenen Durchmessern in Position halten. Hergestellt aus naturfarbenem Nylon und nach UL94 V-2 eingestuft.
Artikelnr:

PAKKL-5775-01

16005 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,6683 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

66,83 €

100 x 0,6683 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Verstellbar
Farbe Natural
Material PA
Befestigungsmethode Zum Eindrücken
Durchmesser Befestigungsbohrung 6.4 mm
Länge Unterteil 38.1 mm
Breite Unterteil 12.7 mm
Durchmesserbereich Kabelbündel 14.7 - 19.1 mm
Plattenstärkenbereich 0.8 - 1.5 mm
Betriebstemperaturbereich -40 - 85 °C
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E71558

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns