Menü Suche

Kabelschläuche - Geflechtschlauch, abriebfest

Auf Lager

Geflechtschläuche, die Kabel und Rohre vor Abrieb schützen.

Seriennummer: SR1106

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
14 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Nenninnendurchmesser Kaufen
15,9173 € - 17,6859 € 7 Auf Lager
1.0 - 5.0 mm
3.0 mm
18,8846 € - 20,9829 € 69 Auf Lager
10.0 - 18.0 mm
15.0 mm
25,4072 € - 28,2302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 - 42.0 mm
40.0 mm
54,1087 € - 60,1208 € 1 Auf Lager
64.0 - 80.0 mm
76.0 mm
13,7253 € - 15,2504 € 55 Auf Lager
14.0 - 23.0 mm
20.0 mm
14,2815 € - 15,8684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 - 8.0 mm
6.0 mm
32,7661 € - 36,4068 € 1 Auf Lager
40.0 - 54.0 mm
50.0 mm
10,6893 € - 11,877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 - 10.0 mm
8.0 mm
13,604 € - 15,1156 € 10 Auf Lager
18.0 - 28.0 mm
25.0 mm
62,6155 € - 69,5728 € 45 Auf Lager
45.0 - 70.0 mm
64.0 mm
31,5262 € - 35,0291 € 14 Auf Lager
35.0 - 48.0 mm
45.0 mm
11,8569 € - 13,1743 € 10 Auf Lager
7.0 - 12.0 mm
10.0 mm
24,1669 € - 26,8521 € 7 Auf Lager
20.0 - 35.0 mm
30.0 mm
23,1897 € - 42,4643 € 15 Auf Lager
8.0 - 14.0 mm
12.0 mm
Expandierbare Hülle 1.0 mm 5.0 mm PES

10309698

Preisbereich
17,6859 € - 15,9173 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    1.0 - 5.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    3.0 mm
Expandierbare Hülle 10.0 mm 18.0 mm PES

10309742

Preisbereich
20,9829 € - 18,8846 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 18.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    15.0 mm
Expandierbare Hülle 30.0 mm 42.0 mm PES

10309780

Preisbereich
28,2302 € - 25,4072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    30.0 - 42.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    40.0 mm
Expandierbare Hülle 64.0 mm 80.0 mm PES

10309827

Preisbereich
60,1208 € - 54,1087 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    64.0 - 80.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    76.0 mm
Expandierbare Hülle 14.0 mm 23.0 mm PES

10309759

Preisbereich
15,2504 € - 13,7253 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    14.0 - 23.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    20.0 mm
Expandierbare Hülle 3.0 mm 8.0 mm PES

10309704

Preisbereich
15,8684 € - 14,2815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 8.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    6.0 mm
Expandierbare Hülle 40.0 mm 54.0 mm PES

10309803

Preisbereich
36,4068 € - 32,7661 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    40.0 - 54.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    50.0 mm
Expandierbare Hülle 5.0 mm 10.0 mm PES

10309711

Preisbereich
11,877 € - 10,6893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    8.0 mm
Expandierbare Hülle 18.0 mm 28.0 mm PES

10309766

Preisbereich
15,1156 € - 13,604 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 28.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    25.0 mm
Expandierbare Hülle 45.0 mm 70.0 mm PES

10309810

Preisbereich
69,5728 € - 62,6155 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    45.0 - 70.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    64.0 mm
Expandierbare Hülle 35.0 mm 48.0 mm PES

10309797

Preisbereich
35,0291 € - 31,5262 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    35.0 - 48.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    45.0 mm
Expandierbare Hülle 7.0 mm 12.0 mm PES

10309728

Preisbereich
13,1743 € - 11,8569 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.0 - 12.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    10.0 mm
Expandierbare Hülle 20.0 mm 35.0 mm PES

10309773

Preisbereich
26,8521 € - 24,1669 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 35.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    30.0 mm
Expandierbare Hülle 8.0 mm 14.0 mm PES

10309735

Preisbereich
42,4643 € - 23,1897 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyester
  • Verkauft pro
    Rolle
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    8.0 - 14.0 mm
  • Nenninnendurchmesser
    12.0 mm