Menü Suche

Kabeltüllen für Kabeleingangsplatten

Auf Lager

Kabeleingangssystem-Tüllen sind eine werkzeugfreie Eingangs- und Verbindungstechnologie für Maschinen und Ausrüstung. Sie sind in einer Auswahl an Größen erhältlich. Der Großteil des Sortiments ist die offene Option und verfügt über einen Schlitz und eine Bohrung. Eine geschlossene Option ohne Schlitz und Bohrung ist ebenfalls erhältlich. Hergestellt aus schwarzem TPE TPV. Diese Tüllen verfügen über die Schutzklasse IP65. Sie sind zur Verwendung bei Temperaturen von -30 C bis 100 C geeignet. Eine dazugehörige Kabeleingangssystem-Platte kann separat gekauft werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Kaufen
2,5011 € - 2,7497 € 73 Auf Lager
22.3 mm
2,5011 € - 2,7497 € 2679 Auf Lager
22.3 mm
2,5011 € - 2,7497 € 10 Auf Lager
22.3 mm
2,5011 € - 2,7497 € 198 Auf Lager
22.3 mm
2,5011 € - 2,7497 € 2066 Auf Lager
22.3 mm
2,5011 € - 2,7497 € 164 Auf Lager
22.3 mm
2,5011 € - 2,7497 € 1010 Auf Lager
22.3 mm
2,5011 € - 2,7497 € 15 Auf Lager
22.3 mm
0,333 € - 0,333 € 30978 Auf Lager
Kabeltülle 3.0 mm 5.0 mm TPE;TPV Schwarz

10207543

Preisbereich
2,7497 € - 2,5011 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.3 mm
  • Höhe
    33.0 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Kabeltülle 11.0 mm 13.0 mm TPE;TPV Schwarz

10207581

Preisbereich
2,7497 € - 2,5011 €

Lagerbestände
2679 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.3 mm
  • Höhe
    33.0 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Kabeltülle 9.0 mm 11.0 mm TPE;TPV Schwarz

10207574

Preisbereich
2,7497 € - 2,5011 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.3 mm
  • Höhe
    33.0 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Tülle 3.0 mm (ID) 22.2 mm TPE;TPV Schwarz

10207550

Preisbereich
2,7497 € - 2,5011 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.3 mm
  • Höhe
    33.0 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Kabeltülle 13.0 mm 15.0 mm TPE;TPV Schwarz

10207598

Preisbereich
2,7497 € - 2,5011 €

Lagerbestände
2066 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.3 mm
  • Höhe
    33.0 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Kabeltülle 7.0 mm 9.0 mm TPE;TPV Schwarz

10207567

Preisbereich
2,7497 € - 2,5011 €

Lagerbestände
164 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.3 mm
  • Höhe
    33.0 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Kabeltülle 15.0 mm 16.0 mm TPE;TPV Schwarz

10207604

Preisbereich
2,7497 € - 2,5011 €

Lagerbestände
1010 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.3 mm
  • Höhe
    33.0 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
Kabeltülle 22.3 mm 22.2 mm TPE;TPV Schwarz

10207611

Preisbereich
2,7497 € - 2,5011 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.3 mm
  • Länge
    20.0 mm
  • Außendurchmesser
    22.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Tülle 23.0 x 28.0 mm 15.0 mm Schwarz Silikonkautschuk

10337158

Preisbereich
0,333 € - 0,333 €

Lagerbestände
30978 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Zolltarifnummer
    7326909890