Menü Suche

Kabeltüllen für Plattenbohrungen

Auf Lager

Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Raum, bei denen Flexibilität und Aussehen wichtig sind. Leichte und schnelle Montage ohne Werkzeuge. Staubdicht und einfach zu montieren, geeignet für Bohrungen ohne Gewinde.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser Durchmesser Einsatz Kaufen
1,0588 € - 1,4419 € 1978 Auf Lager
25.5 mm
5.0 mm
0,8878 € - 1,2073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.5 mm
4.0 mm
1,0588 € - 1,4419 € 3396 Auf Lager
25.5 mm
5.0 mm
10355428 0,9148 € - 1,2431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.5 mm
4.0 mm
1,1224 € - 1,5268 € 1669 Auf Lager
25.5 mm
5.0 mm
1,2724 € - 1,4117 € 1450 Auf Lager
1,0109 € - 1,377 € 2711 Auf Lager
39.5 mm
11.0 mm
0,3125 € - 0,4252 € 3616 Auf Lager
23.5 mm
4.0 mm
0,4153 € - 0,5646 € 6411 Auf Lager
27.5 mm
5.0 mm
1,0109 € - 1,377 € 98 Auf Lager
39.5 mm
11.0 mm
0,8302 € - 0,8302 € 284 Auf Lager
20.0 mm
20.0 mm
0,7065 € - 0,7833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,91 € - 1,2374 € 9483 Auf Lager
20.0 mm
4.0 mm
1,2724 € - 1,4117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,7771 € - 1,9761 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3125 € - 0,4252 € 887 Auf Lager
23.5 mm
4.0 mm
0,3125 € - 0,4252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
4.0 mm
1,1505 € - 1,5649 € 2996 Auf Lager
25.0 mm
5.0 mm
0,3592 € - 0,3592 € 17948 Auf Lager
25.0 mm
5.0 mm
0,2787 € - 0,2787 € 1591 Auf Lager
20.0 mm
  • von 2
Membran-Kabeltülle M25 TPE Weiß

10355435

Preisbereich
1,4419 € - 1,0588 €

Lagerbestände
1978 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    25.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M25
Membran-Kabeltülle M20 TPE Weiß

10355404

Preisbereich
1,2073 € - 0,8878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    20.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M20
Membran-Kabeltülle 35.0 mm M25 PA;TPE Schwarz

10355459

Preisbereich
1,4419 € - 1,0588 €

Lagerbestände
3396 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    25.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Black
  • Gewindegröße
    M25
Membran-Kabeltülle M20 TPE Schwarz

10355428

Preisbereich
1,2431 € - 0,9148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    20.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Black
  • Gewindegröße
    M20
Membran-Kabeltülle M25 TPE Hellgrau

10355442

Preisbereich
1,5268 € - 1,1224 €

Lagerbestände
1669 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    25.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Hellgrau
  • Gewindegröße
    M25
Kabeltülle 1.0 mm 25.0 mm TPE;PP Grau

10276983

Preisbereich
1,4117 € - 1,2724 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer;Polypropylen
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M32 x 1.5
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Membran-Kabeltülle 39.5 mm M32 TPE Schwarz

10368183

Preisbereich
1,377 € - 1,0109 €

Lagerbestände
2711 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    39.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Black
  • Gewindegröße
    M32
Membran-Kabeltülle 23.5 mm M16 TPE Hellgrau

10368084

Preisbereich
0,4252 € - 0,3125 €

Lagerbestände
3616 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    23.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Hellgrau
  • Gewindegröße
    M16
Membran-Kabeltülle 27.5 mm M20 TPE Schwarz

10368121

Preisbereich
0,5646 € - 0,4153 €

Lagerbestände
6411 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    27.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Black
  • Gewindegröße
    M20
Membran-Kabeltülle 39.5 mm M32 TPE Weiß

10368169

Preisbereich
1,377 € - 1,0109 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    39.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M32
Kabeltülle 1.0 mm 13.0 mm TPE;PP Grau

10276969

Preisbereich
0,8302 € - 0,8302 €

Lagerbestände
284 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer;Polypropylen
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Kabeltülle 1.0 mm 13.0 mm PE;TPE Grau

10277003

Preisbereich
0,7833 € - 0,7065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M20
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Membran-Kabeltülle M20 PA;TPE Schwarz

10225301

Preisbereich
1,2374 € - 0,91 €

Lagerbestände
9483 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Black
  • Gewindegröße
    M20
Kabeltülle 1.0 mm 25.0 mm PE;TPE Grau

10277027

Preisbereich
1,4117 € - 1,2724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M32
  • Gesamthöhe
    11.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Membran-Kabeltülle 34.7 mm M25 PA;TPE Grau

10390665

Preisbereich
1,9761 € - 1,7771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M25
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Membran-Kabeltülle 23.5 mm M16 TPE Schwarz

10368091

Preisbereich
0,4252 € - 0,3125 €

Lagerbestände
887 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    23.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Black
  • Gewindegröße
    M16
Membran-Kabeltülle 23.5 mm M16 TPE Weiß

10368077

Preisbereich
0,4252 € - 0,3125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    23.5 mm
  • Durchmesser Einsatz
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M16
Membran-Kabeltülle 36.0 mm M25 PA;TPE Weiß

10225318

Preisbereich
1,5649 € - 1,1505 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M25
Membran-Kabeltülle 36.0 mm M25 PA;TPE Grau

10225325

Preisbereich
0,3592 € - 0,3592 €

Lagerbestände
17948 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    25.0 mm
  • Durchmesser Einsatz
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Grau
  • Gewindegröße
    M25
Membran-Kabeltülle 30.0 mm M20 PA;TPE Weiß

10225288

Preisbereich
0,2787 € - 0,2787 €

Lagerbestände
1591 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6;Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Weiß
  • Gewindegröße
    M20
  • Gesamthöhe
    19.0 mm