Menü Suche

Kabelverschraubung M25 9.0 mm 17.0 mm PA Hellgrau

Cable Glands are used to manage cables in a secure and structured environment. It is a trustworthy weather-resistant seal (twist, strain, and snag proof). It has a click-in method that secures the cable in place without additional tools. Light Grey made from PA and UL94 V-2 rated.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10643549

Alte Essentra-Artikelnummer:

159802561302

10 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 9 3,5076 €
10 - 49 3,4422 €
50 - 49 3,1569 €
50 + 3,098 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

34,42 €

10 x 3,4422 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Hellgrau
Verschraubungsform Click-In
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Preis/Stück inkl. MwSt 14.3836 GBP
Zolltarifnummer 3926909790
Gewindegröße M25

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns