Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

In Produktion

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
98 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
47,1047 € - 47,1047 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
7.0 mm
98,5483 € - 195,2285 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
15,3653 € - 21,5115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
14.0 mm
2,4684 € - 3,4651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG9
8.0 mm
3,0318 € - 4,6765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG13.5
12.0 mm
4,3599 € - 4,8697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG21
18.0 mm
2,1598 € - 3,3243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
6.0 mm
4,7087 € - 7,2965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
16.0 mm
4,0648 € - 5,6626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2
9.0 mm
19,2896 € - 37,5484 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
17.0 mm
177,0194 € - 177,0194 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
48.0 mm
54,0136 € - 54,0136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
10.0 mm
133,2171 € - 263,9125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
28.0 mm
21,9702 € - 30,7583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
18.0 mm
13,2374 € - 26,2316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
10.0 mm
43,5023 € - 72,486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
28.0 mm
8,706 € - 20,8902 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
10.5 mm
78,0191 € - 179,1929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
37.5 mm
32,1381 € - 32,1381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
25.0 mm
11,308 € - 11,308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
17.0 mm
  • von 5
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 7.0 mm Edelstahl Natur

551786

Preisbereich
47,1047 € - 47,1047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
  • DIN-Schutzklasse
    DIN40050-T9
Kabelverschraubung M32 13.0 mm 21.0 mm Edelstahl

551790

Preisbereich
195,2285 € - 98,5483 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • DIN-Schutzklasse
    DIN40050-T9
Kabelverschraubung EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Messing Natur

34002806E

Preisbereich
21,5115 € - 15,3653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    36.0 mm
Kabelverschraubung PG9 4.0 mm 8.0 mm Messing Natur

490669

Preisbereich
3,4651 € - 2,4684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    PG9
Kabelverschraubung PG13.5 6.0 mm 12.0 mm Messing Natur

490673

Preisbereich
4,6765 € - 3,0318 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    PG13.5
Kabelverschraubung PG21 13.0 mm 18.0 mm Messing Natur

490677

Preisbereich
4,8697 € - 4,3599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    PG21
Kabelverschraubung M16 2.0 mm 6.0 mm Messing Natur

490690

Preisbereich
3,3243 € - 2,1598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung M25 9.0 mm 16.0 mm Messing Natur

490694

Preisbereich
7,2965 € - 4,7087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung 1/2 5.0 mm 9.0 mm Messing Natur

490706

Preisbereich
5,6626 € - 4,0648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2
Kabelverschraubung ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Messing Natur

495136

Preisbereich
37,5484 € - 19,2896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M63 32.0 mm 48.0 mm Messing Natur

495140

Preisbereich
177,0194 € - 177,0194 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung M16 4.5 mm 10.0 mm Edelstahl

551787

Preisbereich
54,0136 € - 54,0136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
  • DIN-Schutzklasse
    DIN40050-T9
Kabelverschraubung M40 16.0 mm 28.0 mm Edelstahl

551791

Preisbereich
263,9125 € - 133,2171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • DIN-Schutzklasse
    DIN40050-T9
Kabelverschraubung EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Messing Natur

34002807E

Preisbereich
30,7583 € - 21,9702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    42.0 mm
Kabelverschraubung EMC M16 4.5 mm 10.0 mm Messing Natur

551240

Preisbereich
26,2316 € - 13,2374 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
Kabelverschraubung EMC M40 16.0 mm 28.0 mm Messing Natur

551244

Preisbereich
72,486 € - 43,5023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    55.0 mm
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 10.5 mm Messing Natur

1334486

Preisbereich
20,8902 € - 8,706 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    High Performing
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M50 31.0 mm 37.5 mm Messing Natur

1334490

Preisbereich
179,1929 € - 78,0191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    High Performing
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M50
Kabelverschraubung EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Messing Natur

34002814E

Preisbereich
32,1381 € - 32,1381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    54.0 mm
Kabelverschraubung EMC M25 9.0 mm 17.0 mm Messing Natur

551242

Preisbereich
11,308 € - 11,308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
  • Gesamtlänge
    42.0 mm