Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

In Produktion

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
98 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
6,8922 € - 14,4737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
5.0 mm
22,1556 € - 55,6681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
20.5 mm
1,1091 € - 2,6632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
10.0 mm
13,1821 € - 26,1155 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
7.0 mm
30,3991 € - 73,3218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
7,6177 € - 15,9972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
7.5 mm
52,7103 € - 57,6493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M40
33.0 mm
13,8315 € - 19,3642 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
12.0 mm
14,3704 € - 28,466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
13.0 mm
13,4217 € - 32,2289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
20.5 mm
101,6537 € - 233,5133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
53.0 mm
2,3208 € - 3,5778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG9
6.0 mm
3,6221 € - 5,0709 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG13.5
9.0 mm
5,299 € - 7,4092 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG21
16.0 mm
16,313 € - 23,9463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG36
26.0 mm
1,4354 € - 2,2227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
6.5 mm
8,0491 € - 12,4802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
25.0 mm
10,3633 € - 20,167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
7.0 mm
29,2798 € - 56,99 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
69,3652 € - 69,3652 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
13.0 mm
  • von 5
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 5.0 mm Messing Natur

1334484

Preisbereich
14,4737 € - 6,8922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    High Performing
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Kabelverschraubung M32 17.0 mm 20.5 mm Messing Natur

1334488

Preisbereich
55,6681 € - 22,1556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    High Performing
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M32
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 10.0 mm PA Dunkelgrau

1334492

Preisbereich
2,6632 € - 1,1091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Messing Natur

551239

Preisbereich
26,1155 € - 13,1821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
Kabelverschraubung EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Messing Natur

551243

Preisbereich
73,3218 € - 30,3991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    44.0 mm
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 7.5 mm Messing Natur

1334485

Preisbereich
15,9972 € - 7,6177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    High Performing
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung M40 29.0 mm 33.0 mm Messing Natur

1334489

Preisbereich
57,6493 € - 52,7103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    High Performing
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Gewindegröße
    M40
Kabelverschraubung EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Messing Natur

34002811E

Preisbereich
19,3642 € - 13,8315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    36.5 mm
Kabelverschraubung EMC M20 6.0 mm 13.0 mm Messing Natur

551241

Preisbereich
28,466 € - 14,3704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMV
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    37.0 mm
Kabelverschraubung M25 15.5 mm 20.5 mm Messing Natur

1334487

Preisbereich
32,2289 € - 13,4217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    High Performing
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung M63 46.0 mm 53.0 mm Messing Natur

1334491

Preisbereich
233,5133 € - 101,6537 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    High Performing
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M63
Kabelverschraubung PG9 2.0 mm 6.0 mm Messing Natur

490670

Preisbereich
3,5778 € - 2,3208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    PG9
Kabelverschraubung PG13.5 5.0 mm 9.0 mm Messing Natur

490674

Preisbereich
5,0709 € - 3,6221 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    PG13.5
Kabelverschraubung PG21 9.0 mm 16.0 mm Messing Natur

490678

Preisbereich
7,4092 € - 5,299 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    PG21
Kabelverschraubung PG36 20.0 mm 26.0 mm Messing Natur

490682

Preisbereich
23,9463 € - 16,313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.5 mm
  • Gewindegröße
    PG36
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

490687

Preisbereich
2,2227 € - 1,4354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Kabelverschraubung M32 18.0 mm 25.0 mm Messing Natur

490695

Preisbereich
12,4802 € - 8,0491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M32
Kabelverschraubung ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Messing Natur

495133

Preisbereich
20,167 € - 10,3633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Messing Natur

495137

Preisbereich
56,99 € - 29,2798 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M20 6.0 mm 13.0 mm Edelstahl

551788

Preisbereich
69,3652 € - 69,3652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
  • DIN-Schutzklasse
    DIN40050-T9