Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

In Produktion

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
98 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
174,1315 € - 383,3188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
35.0 mm
9,2747 € - 10,2858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
6.5 mm
12,0905 € - 16,9267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
6.5 mm
1,1091 € - 2,6632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
10.0 mm
1,1775 € - 2,8244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
13.0 mm
3,3763 € - 8,8483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
1,1091 € - 2,6632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
10.0 mm
1,9951 € - 4,1897 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
17.0 mm
3,3763 € - 8,8483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
1,1775 € - 2,8244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
13.0 mm
1334500 1,5765 € - 1,9951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
17.0 mm
1,1775 € - 2,8244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
13.0 mm
1,5765 € - 1,9951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
17.0 mm
3,3763 € - 4,2134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
0,3888 € - 0,3888 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
5.0 mm
1,744 € - 2,6648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
0,2899 € - 0,2899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG13.5
12.0 mm
3,6135 € - 5,204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG29
20.0 mm
0,5106 € - 0,8203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG7
6.5 mm
0,671 € - 0,7659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
13.0 mm
  • von 5
Kabelverschraubung M50 21.0 mm 35.0 mm Edelstahl

551792

Preisbereich
383,3188 € - 174,1315 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • DIN-Schutzklasse
    DIN40050-T9
Kabelverschraubung EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

34002803E

Preisbereich
10,2858 € - 9,2747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
Kabelverschraubung EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

34002809E

Preisbereich
16,9267 € - 12,0905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.8 mm
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 10.0 mm PA Sibergrau

1334493

Preisbereich
2,6632 € - 1,1091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Schwarz

1334497

Preisbereich
2,8244 € - 1,1775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M32 15.0 mm 21.0 mm PA Dunkelgrau

1334501

Preisbereich
8,8483 € - 3,3763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gewindegröße
    M32
Kabelverschraubung M16 5.0 mm 10.0 mm PA Schwarz

1334494

Preisbereich
2,6632 € - 1,1091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    39.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
Kabelverschraubung M25 11.0 mm 17.0 mm PA Dunkelgrau

1334498

Preisbereich
4,1897 € - 1,9951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung M32 15.0 mm 21.0 mm PA Sibergrau

1334502

Preisbereich
8,8483 € - 3,3763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gewindegröße
    M32
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Sibergrau

1334496

Preisbereich
2,8244 € - 1,1775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M25 11.0 mm 17.0 mm PA Schwarz

1334500

Preisbereich
1,9951 € - 1,5765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Dunkelgrau

1334495

Preisbereich
2,8244 € - 1,1775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M25 11.0 mm 17.0 mm PA Sibergrau

1334499

Preisbereich
1,9951 € - 1,5765 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung M32 15.0 mm 21.0 mm PA Schwarz

1334503

Preisbereich
4,2134 € - 3,3763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    58.5 mm
  • Gewindegröße
    M32
Kabelverschraubung M12 2.0 mm 5.0 mm PA Schwarz

CG-M12-1-BK

Preisbereich
0,3888 € - 0,3888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    High Performing
  • Zertifizierung
    VDE
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M32 12.0 mm 21.0 mm PA Schwarz

CG-M32-1-BK

Preisbereich
2,6648 € - 1,744 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    High Performing
  • Zertifizierung
    VDE
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung PG13.5 6.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

CG-PG13.5-1-BK

Preisbereich
0,2899 € - 0,2899 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    High Performing
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.0 mm
Kabelverschraubung PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Schwarz

CG-PG29-1-BK

Preisbereich
5,204 € - 3,6135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    High Performing
  • Montagegewindelänge
    11.0 mm
  • Gesamtlänge
    53.0 mm
Kabelverschraubung PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Schwarz

CG-PG7-2-BK

Preisbereich
0,8203 € - 0,5106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    High Performing
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.5 mm
Kabelverschraubung M20 5.0 mm 13.0 mm PA Schwarz

CG-M20-1-BK

Preisbereich
0,7659 € - 0,671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Verschraubungsform
    High Performing
  • Zertifizierung
    VDE
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm