Aus Nylon 6; Farben: hellgrau, schwarz; Erhältlich in metrischem und PG-Gewinde; Schutzklasse IP68
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5826 € - 2,8695 € | 1236 Auf Lager |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4821 € - 1,4821 € | 198 Auf Lager |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,1952 € - 2,4391 € | 857 Auf Lager |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,6686 € - 2,9556 € | 145 Auf Lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,7791 € - 1,9799 € | 1738 Auf Lager |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,7591 € - 4,1895 € | 76 Auf Lager |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,6686 € - 2,9556 € | 407 Auf Lager |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,7591 € - 4,1895 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,8652 € - 2,066 € | 10280 Auf Lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8652 € - 2,066 € | 1028 Auf Lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4046 € - 1,5639 € | 12650 Auf Lager |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 6,1839 € - 6,8726 € | 182 Auf Lager |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3171 € - 1,4634 € | 200 Auf Lager |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3171 € - 1,4634 € | 500 Auf Lager |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,2095 € - 2,4534 € | 3896 Auf Lager |
1/2 in
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,056 € - 3,4004 € | 1075 Auf Lager |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1952 € - 2,4391 € | 598 Auf Lager |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7791 € - 1,9799 € | 9298 Auf Lager |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 6,1839 € - 6,8726 € | 361 Auf Lager |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,0991 € - 3,4434 € | 2690 Auf Lager |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.