Menü Suche

Kantenschutzleiste 3.7 mm 5.2 mm PVC Schwarz

Diese Kantenschutzleiste bietet eine schützende Umrandung um scharfe oder empfindliche Kanten. Dank ihres Materials ist sie flexibel und kann an unregelmäßige Formen und unterschiedliche Plattenstärken angepasst werden. Sie verfügt über gute Alterungseigenschaften und ist säure- und UV-beständig. Schwarz und aus PVC-Material. Stahleinsatz ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Artikelnr:

34077

1 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 225,9653 €
10 + 214,6782 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

225,97 €

1 x 225,9653 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
W 11.0 mm
L 50.0 m
T 5.2 mm
t 3.7 mm
Rollenmenge 50
Farbe Black
Material PVC
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns