Menü Suche

Inbus-Abdeckkappe M12 8.2 mm LDPE Weiß

Diese Schraubenkappe wird auf dem Schraubenkopf von Innensechskantschrauben befestigt, deckt diesen ordentlich ab und bietet einen festen Sitz und Schutz vor dem Eindringen von Staub und Schmutz. Hergestellt aus weißem LDPE.
Artikelnr:

39001211303

72617 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,112 €
1000 + 0,0802 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

56,00 €

500 x 0,112 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Montageart Schnellmontage
Farbe Weiß
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Kompatible Schraubengrößen (alle) M12
Gesamthöhe 8.2 mm
Schaftlänge 6.4 mm
Schaftdurchmesser 10.3 mm
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns