Gerade Maskierungskappen eignen sich hervorragend zum Schutz und zur Maskierung von Teilen bei verschiedenen Maskierungstechniken. Entwickelt zum Schutz von Bolzen, Stiften, Rohrenden und, bei Verwendung als Stopfen, zum Schutz von Bohrungen mit und ohne Gewinde. Erhältlich in Silikon und EPDM.Ideale Lösung zum Schutz und Maskieren von Teilen in einer Vielzahl von Maskierungsprozessen.Auch als Stopfen verwendbar, um Bohrungen mit und ohne Gewinde abzudecken.Zum Schutz von Bolzen, Stiften und Rohrenden. Material: Silikonkautschuk, EPDM, Silikon Farbe: Natur, Schwarz, Gelb, Pink, Grün, Blau, Hellblau, Orange, Hellgrün, Grau Seriennummer: SR1052, SR1095
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | IH | Farbe | Material | D | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2493 € - 0,3816 € | 379815 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,3176 € - 0,397 € | 251665 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,2298 € - 0,3496 € | 6293 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,5672 € - 0,5909 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,1074 € - 0,1196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4447 € - 0,4906 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Natur
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8336 € - 0,9727 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,4576 € - 0,5351 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,6298 € - 0,6643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5222 € - 0,6112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,703 € - 0,703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,5107 € - 0,5983 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,34 € - 0,3988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,0393 € - 0,0393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,5222 € - 0,6112 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,406 € - 0,4777 € | 23542 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,138 € - 0,1535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
Silikonkautschuk
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,2482 € - 0,2611 € | 25130 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3213 € - 0,3759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,3099 € - 0,3099 € | 18000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.