Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 29.8 mm LDPE Blau

Diese Schnellverschlusskappe ist aus LDPE hergestellt. Das einfache, aber wirksame Design ermöglicht es, die Kappe schnell auf das Anwendungsteil aufzusetzen und mit der Lasche, die die Kappe in der Hälfte aufreißt, um sie weit zu öffnen, leicht zu entfernen, was eine schnelle Handhabung ermöglicht.
Artikelnr:

16248

16104 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,3424 €
1000 - 9999 0,1395 €
10000 - 19999 0,1327 €
20000 + 0,1196 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

34,24 €

100 x 0,3424 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Gewindegrößen (alle) 13⁄16" x 12
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Blau
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns