Menü Suche

Kappen mit Abreißlasche UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 33.1 mm LDPE Blau

Diese Schnellverschlusskappe ist aus LDPE hergestellt. Das einfache, aber wirksame Design ermöglicht es, die Kappe schnell auf das Anwendungsteil aufzusetzen und mit der Lasche, die die Kappe in der Hälfte aufreißt, um sie weit zu öffnen, leicht zu entfernen, was eine schnelle Handhabung ermöglicht.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10092132

Alte Essentra-Artikelnummer:

18311

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,3193 €
1000 - 9999 0,1422 €
10000 - 19999 0,1351 €
20000 + 0,1217 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

31,93 €

100 x 0,3193 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 33.1 mm
h 19.0 mm
Gewindegröße 15⁄16” x 12
Gewindestandard JIC-Gewinde
Gewindestandard UNF-Gewinde
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Blau
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns