Kappen mit Abreißlasche bieten dank ihres speziellen Laschen-Designs eine schnell zu montierende und schnell zu entfernende Lösung. Sie schützen Bauteile effektiv vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Formen der Verunreinigung. Geeignet für verschiedene Anwendungen, u. a. für Hydraulikrohre und -leitungen, Hydraulikanschlüsse und allgemeinen Rohrendenschutz. Sie sind eine ausgezeichnete Wahl für die Spezialfahrzeugindustrie und andere Fertigungssektoren.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTLSPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | h | d | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0477 € - 0,0742 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0244 € - 0,0381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7/16" x 20
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0708 € - 0,1102 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/4" x 14
|
|
|
GAS
|
||
| 0,0383 € - 0,0596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
|
|
Metrisch
|
||
| 0,0369 € - 0,0574 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M14
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0351 € - 0,0547 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
|
|
Metrisch
|
||
| 0,0428 € - 0,0666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M18
|
|
|
Metrisch
|
||
| 0,0446 € - 0,0694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M20
|
|
|
Metrisch
|
||
| 0,0477 € - 0,0742 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M22
|
|
|
Metrisch
|
||
| 0,0432 € - 0,0672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0428 € - 0,0666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2" x 14
|
0.591 in
15 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
GAS
|
||
| 0,0238 € - 0,037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,0423 € - 0,0658 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9/16" x 18
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0636 € - 0,099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1" x 14
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0245 € - 0,0382 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/8" x 19
|
|
|
GAS
|
||
| 0,0918 € - 0,1428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1" x 11
|
|
|
GAS
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.