Menü Suche

Flanschkappe 14.0 mm 21.0 mm LDPE Rot

Die Flanschkappe ist zum Abdecken und Schützen von Standard- oder Nicht-O-Ring-Gewinden von Rohren, Leitungen oder Stangen vorgesehen. Sie lassen sich leicht mit automatischen Geräten oder von Hand installieren. Wird in Branchen wie der Automobilindustrie, der Fertigung oder dem Maschinenbau verwendet. Rot und aus PE hergestellt.
Artikelnr:

11162

4347 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,3133 €
5000 + 0,1326 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

156,65 €

500 x 0,3133 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Rot
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns