Menü Suche

Flanschkappe 4.4 mm 12.7 mm TPG Schwarz

Die Flanschkappe ist zum Abdecken und Schützen von Standard- oder Nicht-O-Ring-Gewinden von Rohren, Leitungen oder Stangen vorgesehen. Sie lassen sich leicht mit automatischen Geräten oder von Hand installieren. Wird in Branchen wie der Automobilindustrie und dem Maschinenbau verwendet. Schwarz, aus TPR und temperaturbeständig bis zu 95 °C.
Artikelnr:

15175

2982 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1912 €
10000 + 0,1156 €
Verpackungseinheit (VPE): 10000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

191,20 €

1000 x 0,1912 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial Thermoplastisches Kautschuk
Farbe Black
Typ 1
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns