Menü Suche

Flanschkappe 40.0 mm 43.4 mm TPE Gelb

Flanschkappen sind zur Abdeckung und zum Schutz von Standard-Gewinden oder Gewinden ohne O-Ring von Rohren, Schläuchen oder Stangen vorgesehen. Sie lassen sich leicht mit Werkzeugen oder von Hand installieren. Werden in Branchen wie der Automobilindustrie, der Fertigung oder dem Maschinenbau verwendet. Gelb und aus thermoplastischem Elastomer (TPE) gefertigt.
Artikelnr:

20572020

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,2787 €
500 - 2499 0,1991 €
2500 + 0,1791 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

13,94 €

50 x 0,2787 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 43.4 mm
d1 40.0 mm
H 28.0 mm
h1 2.0 mm
Hauptmaterial Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Farbe Gelb
Typ 3
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns