Menü Suche

Flanschkappe 9.6 mm 57.0 mm Silikon Grau

Diese Kappe mit Flansch besteht aus grauem Silikon und hält einem Betriebstemperaturbereich von bis zu 250 °C stand. Der Flansch ist besonders nützlich, wenn er als Stopfen zum Schutz von M14-Bohrungen verwendet wird, da er genug Material übrig lässt, um ihn leicht abziehen und entfernen zu können.
Artikelnr:

35-SCF-M14

1276 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
250 - 1249 0,2086 €
1250 - 2499 0,1975 €
2500 + 0,1865 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 250

Gesamtpreis:

52,15 €

250 x 0,2086 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Hauptmaterial Silikon
Farbe Grau
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns