Menü Suche

Keramik-Isorollen

Auf Lager

Diese keramischen Isolierrollen werden zur Abdeckung von Drähten verwendet, die Hochspannungs- oder Hochstromanwendungen handhaben. Sie können auch als Abstandhalter ohne Gewinde für Geräte mit hoher Leistung verwendet werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0694 € - 0,0951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.5 mm
8.0 mm
0,0456 € - 0,0624 € 648 Auf Lager
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,0863 € - 0,1186 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.5 mm
10.0 mm
0,039 € - 0,0533 € 1566 Auf Lager
1.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
0,0512 € - 0,0701 € 656 Auf Lager
1.8 mm
4.5 mm
4.5 mm
0,0296 € - 0,0409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
0,0368 € - 0,0503 € 15000 Auf Lager
2.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
Abstandhalter aus Keramik 1.6 mm 4.5 mm 8.0 mm

10151969

Preisbereich
0,0951 € - 0,0694 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Innendurchmesser
    1.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 1700 °C
  • Außendurchmesser
    4.5 mm
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Magnesium Silicate-Based Ceramic

10152010

Preisbereich
0,0624 € - 0,0456 €

Lagerbestände
648 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 1700 °C
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
Abstandhalter ohne Gewinde 1.6 mm 4.5 mm 10.0 mm Magnesium Silicate-Based Ceramic

10151976

Preisbereich
0,1186 € - 0,0863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Innendurchmesser
    1.6 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 1700 °C
  • Außendurchmesser
    4.5 mm
Abstandhalter ohne Gewinde 1.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Magnesium Silicate-Based Ceramic

10152003

Preisbereich
0,0533 € - 0,039 €

Lagerbestände
1566 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Innendurchmesser
    1.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 1700 °C
  • Außendurchmesser
    3.0 mm
Abstandhalter ohne Gewinde 1.8 mm 4.5 mm 4.5 mm Magnesium Silicate-Based Ceramic

10151990

Preisbereich
0,0701 € - 0,0512 €

Lagerbestände
656 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Innendurchmesser
    1.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 1700 °C
  • Außendurchmesser
    4.5 mm
Abstandhalter ohne Gewinde 1.0 mm 3.0 mm 3.0 mm Magnesium Silicate-Based Ceramic

10151983

Preisbereich
0,0409 € - 0,0296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Innendurchmesser
    1.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 1700 °C
  • Außendurchmesser
    3.0 mm
Abstandhalter aus Keramik 2.0 mm 4.0 mm 6.0 mm

10151952

Preisbereich
0,0503 € - 0,0368 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Innendurchmesser
    2.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 1700 °C
  • Außendurchmesser
    4.0 mm