Menü Suche

Klemmbügelverschluss

Auf Lager

Die Klemmbügelverschlüsse sind kompatibel mit Türen mit rechts- oder linksseitigem Anschlag und am besten für Heizungs- und Belüftungspaneele geeignet. Diese Klemmbügel mit Knebelschraube bestehen aus Nylon mit einer Stahlschraube in symmetrischer oder asymmetrischer Ausführung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Oberfläche Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
4,1069 € - 6,3884 € 50 Auf Lager
85.0 mm
Schwarz beschichtet
40.0 mm
18.0 mm
4,8056 € - 7,4754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Verzinkt
40.0 mm
85.0 mm
20075682 1,3679 € - 2,1278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
22.0 mm
30.0 mm
1,1153 € - 1,7349 € 1080 Auf Lager
46.0 mm
21.5 mm
30.0 mm
2,5151 € - 3,9125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Kein Finish
40.0 mm
85.0 mm
Klemmbügelverschluss 85.0 mm 40.0 mm Schwarz beschichtet

20060138

Preisbereich
6,3884 € - 4,1069 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Zamak
  • Oberfläche
    Schwarz beschichtet
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    85.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
Klemmbügelverschluss 85.0 mm 40.0 mm Verzinkt

20060145

Preisbereich
7,4754 € - 4,8056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Zamak
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Gesamthöhe
    85.0 mm
  • Gesamtlänge
    85.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
Klemmbügelverschluss 42.0 mm 22.0 mm

20075682

Preisbereich
2,1278 € - 1,3679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Nylon
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    42.0 mm
  • Gesamtbreite
    22.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Klemmbügelverschluss 46.0 mm 21.5 mm

20126179

Preisbereich
1,7349 € - 1,1153 €

Lagerbestände
1080 Auf Lager
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Nylon
  • Gesamthöhe
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    46.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.5 mm
  • Hauptmaterial
    Stahl
Klemmbügelverschluss 85.0 mm 40.0 mm Kein Finish

20060121

Preisbereich
3,9125 € - 2,5151 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Korpusmaterial
    Zamak
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Gesamthöhe
    85.0 mm
  • Gesamtlänge
    85.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm