Menü Suche

Klemmhebel - konischer Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Konische Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der konische Griff ermöglicht die praktische Positionierung mit maximaler Hebelwirkung bei der Befestigung auf Innengewinden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
39 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Korpushöhe Gewindegröße Durchmesser Unterteil Kaufen
5,5719 € - 5,5719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.7 mm
22,1936 € - 22,1936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.5 mm
6,0978 € - 6,7865 € 8330 Auf Lager
26.0 mm
M6
12.0 mm
6,60 € - 15,3966 € 209 Auf Lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
7,6904 € - 17,9577 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
M10
19.0 mm
4,4908 € - 6,2671 € 20 Auf Lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
6,0978 € - 6,7865 € 330 Auf Lager
26.0 mm
M5
12.0 mm
4,4908 € - 4,9643 € 2040 Auf Lager
37.0 mm
M8
15.0 mm
6,9443 € - 19,2533 € 1650 Auf Lager
51.0 mm
M12
24.0 mm
7,6904 € - 17,9577 € 1310 Auf Lager
46.0 mm
M10
19.0 mm
6,0978 € - 14,2517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
M6
12.0 mm
6,0978 € - 6,7865 € 710 Auf Lager
26.0 mm
M6
12.0 mm
19,5553 € - 19,5553 € 80 Auf Lager
M8
13.5 mm
25,0553 € - 26,3819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
15.7 mm
34,3412 € - 34,3412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
18.5 mm
6,60 € - 15,3966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
M8
15.0 mm
4,4908 € - 4,9643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
M8
15.0 mm
10,2443 € - 23,9235 € 150 Auf Lager
51.0 mm
M12
24.0 mm
6,9443 € - 10,7264 € 550 Auf Lager
51.0 mm
M12
24.0 mm
6,0978 € - 6,7865 € 1620 Auf Lager
26.0 mm
M5
12.0 mm
  • von 2
Klemmhebel 42.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 32.0 mm Schwarz

10275061

Preisbereich
5,5719 € - 5,5719 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Durchmesser Unterteil
    9.7 mm
  • Grifflänge
    42.0 mm
  • Gewindelänge
    32.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 50.0 mm Schwarz

10275108

Preisbereich
22,1936 € - 22,1936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Durchmesser Unterteil
    13.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Klemmhebel 43.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 25.0 mm Schwarz

10261477

Preisbereich
6,7865 € - 6,0978 €

Lagerbestände
8330 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Korpushöhe
    26.0 mm
  • Grifflänge
    43.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm Schwarz

10260432

Preisbereich
15,3966 € - 6,60 €

Lagerbestände
209 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Korpushöhe
    37.0 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 83.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Schwarz

10260463

Preisbereich
17,9577 € - 7,6904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Korpushöhe
    46.0 mm
  • Grifflänge
    83.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 45.0 mm Schwarz

10261224

Preisbereich
6,2671 € - 4,4908 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Korpushöhe
    37.0 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 43.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 15.0 mm Schwarz

10261439

Preisbereich
6,7865 € - 6,0978 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Korpushöhe
    26.0 mm
  • Grifflänge
    43.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 10.0 mm Schwarz

10261200

Preisbereich
4,9643 € - 4,4908 €

Lagerbestände
2040 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Korpushöhe
    37.0 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 104.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 50.0 mm Schwarz

10261248

Preisbereich
19,2533 € - 6,9443 €

Lagerbestände
1650 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    51.0 mm
  • Grifflänge
    104.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 30.0 mm Nylon Orange

10259320

Preisbereich
17,9577 € - 7,6904 €

Lagerbestände
1310 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Korpushöhe
    46.0 mm
  • Grifflänge
    83.0 mm
Klemmhebel 43.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Schwarz

10260425

Preisbereich
14,2517 € - 6,0978 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Korpushöhe
    26.0 mm
  • Grifflänge
    43.0 mm
Klemmhebel 43.0 mm Bolzen mit Gewinde M6 10.0 mm Schwarz

10261453

Preisbereich
6,7865 € - 6,0978 €

Lagerbestände
710 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Korpushöhe
    26.0 mm
  • Grifflänge
    43.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 25.0 mm Schwarz

10275085

Preisbereich
19,5553 € - 19,5553 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Durchmesser Unterteil
    13.5 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Klemmhebel 78.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 32.0 mm Schwarz

10275122

Preisbereich
26,3819 € - 25,0553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Durchmesser Unterteil
    15.7 mm
  • Grifflänge
    78.0 mm
  • Gewindelänge
    32.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Klemmhebel 92.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 50.0 mm Schwarz

10275160

Preisbereich
34,3412 € - 34,3412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Durchmesser Unterteil
    18.5 mm
  • Grifflänge
    92.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zink-Druckguss
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10260449

Preisbereich
15,3966 € - 6,60 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Korpushöhe
    37.0 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 65.0 mm Bolzen mit Gewinde M8 16.0 mm Schwarz

10261217

Preisbereich
4,9643 € - 4,4908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Korpushöhe
    37.0 mm
  • Grifflänge
    65.0 mm
Klemmhebel 104.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 35.0 mm Schwarz

10260470

Preisbereich
23,9235 € - 10,2443 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    51.0 mm
  • Grifflänge
    104.0 mm
Klemmhebel 104.0 mm Bolzen mit Gewinde M12 20.0 mm Schwarz

10261231

Preisbereich
10,7264 € - 6,9443 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Korpushöhe
    51.0 mm
  • Grifflänge
    104.0 mm
Klemmhebel 43.0 mm Bolzen mit Gewinde M5 25.0 mm Schwarz

10261446

Preisbereich
6,7865 € - 6,0978 €

Lagerbestände
1620 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffausführung
    Abgeschrägter Arm
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Korpushöhe
    26.0 mm
  • Grifflänge
    43.0 mm