Menü Suche

Klemmhebel - tropfenförmiger Griff/Gewindebolzen

Auf Lager

Tropfenförmige Klemmgriffe mit Außengewinde werden mittels einfachem Anheben und Drehen betrieben und verfügen über eine Drucktaste zum Lösen und Verstellen. Der tropfenförmige Griff ermöglicht die praktische Positionierung bei maximaler Hebelwirkung, ist platzsparend und der Griff ist nicht im Weg.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
114 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Griffradius Kaufen
88,3868 € - 175,0954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
3,1421 € - 3,96 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2813 € - 3,96 € 100 Auf Lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,2813 € - 3,96 € 340 Auf Lager
M5
30.0 mm
30.0 mm
3,3483 € - 3,9026 € 106 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,1808 € - 3,9026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,1421 € - 3,96 € 5 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,1421 € - 3,96 € 382 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,7709 € - 4,5339 € 111 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,884 € - 4,5339 € 302 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,63 € - 4,5339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,6873 € - 4,5769 € 178 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,6873 € - 4,5769 € 157 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
4,1671 € - 4,7634 € 8 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,9659 € - 4,5339 € 225 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,1421 € - 3,96 € 8 Auf Lager
M6
32.5 mm
44.0 mm
3,9175 € - 4,5769 € 118 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,9175 € - 4,5769 € 344 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
3,951 € - 4,7634 € 27 Auf Lager
M8
43.0 mm
63.0 mm
77,269 € - 77,269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • von 6
Klemmhebel 78.0 mm M10 Edelstahl Grau

10285671

Preisbereich
175,0954 € - 88,3868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Grau
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindematerial
    Edelstahl
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10189993

Preisbereich
3,96 € - 3,1421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190036

Preisbereich
3,96 € - 3,2813 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 37.5 mm M5 GF PA Schwarz

10190074

Preisbereich
3,96 € - 3,2813 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 10.0 mm GF PA Schwarz

10190197

Preisbereich
3,9026 € - 3,3483 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Schwarz

10190234

Preisbereich
3,9026 € - 3,1808 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 20.0 mm GF PA Schwarz

10190272

Preisbereich
3,96 € - 3,1421 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10190319

Preisbereich
3,96 € - 3,1421 €

Lagerbestände
382 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Schwarz

10190395

Preisbereich
4,5339 € - 3,7709 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Schwarz

10190432

Preisbereich
4,5339 € - 3,884 €

Lagerbestände
302 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Schwarz

10190449

Preisbereich
4,5339 € - 3,63 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Schwarz

10190487

Preisbereich
4,5769 € - 3,6873 €

Lagerbestände
178 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Schwarz

10190524

Preisbereich
4,5769 € - 3,6873 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Schwarz

10190562

Preisbereich
4,7634 € - 4,1671 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 16.0 mm GF PA Schwarz

10190401

Preisbereich
4,5339 € - 3,9659 €

Lagerbestände
225 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Schwarz

10190326

Preisbereich
3,96 € - 3,1421 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Orange
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    29.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 25.0 mm GF PA Schwarz

10190470

Preisbereich
4,5769 € - 3,9175 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Schwarz

10190517

Preisbereich
4,5769 € - 3,9175 €

Lagerbestände
344 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmgriff mit Außengewinde 73.5 mm M8 40.0 mm GF PA Schwarz

10190555

Preisbereich
4,7634 € - 3,951 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Knopffarbe
    Schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Glasfaserverstärktes Technopolymer
  • Gewindematerial
    Stahl
  • Höhe Unterteil
    37.5 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 Edelstahl Natur

10285510

Preisbereich
77,269 € - 77,269 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Threaded Insert
  • Gewindematerial
    Edelstahl
  • Höhe Unterteil
    36.0 mm