Klettbandgurte bieten durch das praktische Klettdesign eine einfach zu handhabende Halterung für Hydraulikschläuche. Dadurch werden die Schläuche sicher fixiert und können sich gleichzeitig bei Druckänderungen ausdehnen und zusammenziehen. Langlebig und bieten eine sichere, verstellbare und einfache Befestigungslösung. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.Das Klettband-Design hält Schläuche fest, während sie sich unter Druckveränderungen ausdehnen oder zusammenziehen.Sie sind chemikalienbeständig und können hohen Temperaturen standhalten.Werden in Industrie- und Automotive-Anwendungen eingesetzt. Material: Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt, Nylon-Klettverschluss;Delrin Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1099
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | C | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0419 € - 29,4839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 15,2963 € - 45,5428 € | 149 Auf Lager |
15.984 in
406.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
|
Sicherungsband
|
||
| 6,5142 € - 14,7278 € | 4882 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
|
Sicherungsband
|
||
| 4,9622 € - 17,4467 € | 200 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 13,6906 € - 41,0394 € | 145 Auf Lager |
11.811 in
300.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
|
Sicherungsband
|
||
| 5,5026 € - 12,4336 € | 200 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
|
Sicherungsband
|
||
| 13,7432 € - 31,0699 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.811 in
300.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 2,6299 € - 5,976 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Delrin
|
Standard
|
||
| 3,4391 € - 3,7089 € | 200 Auf Lager |
7.874 in
200.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Delrin
|
Standard
|
||
| 4,2079 € - 4,5181 € | 25 Auf Lager |
11.811 in
300.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Delrin
|
Standard
|
||
| 6,9053 € - 6,9053 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20 in
508.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Delrin
|
Standard
|
||
| 4,9092 € - 4,9092 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.984 in
406.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Delrin
|
Standard
|
||
| 4,8673 € - 6,8142 € | 142 Auf Lager |
15.984 in
406.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
|
Sicherungsband
|
||
| 15,0784 € - 34,0721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
|
Sicherungsband
|
||
| 15,0919 € - 34,0721 € | 35 Auf Lager |
15.984 in
406.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Delrin
|
Heavy Duty
|
||
| 7,3369 € - 7,8763 € | 15 Auf Lager |
11.811 in
300.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
|
Sicherungsband
|
||
| 22,0646 € - 22,0646 € | 94 Auf Lager |
20 in
508.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
|
Sicherungsband
|
||
| 10175699 | 16,9666 € - 16,9666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.874 in
200.0 mm
|
Nylon-Klettverschluss;Stahl vernickelt
|
Sicherungsband
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.