Einfache manuelle Schubstangenspanner halten Materialien mit einem Kolbenmechanismus an ihrem Platz, um eine positive gerade gerichtete Aktion zu ermöglichen. Dieser Spanner mit niedrigem Profil wird für seitliches oder hinteres Spannen bei Anwendungen mit begrenzter Höhe verwendet.
Seriennummer: SR5448
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Griff Bewegungsmodus | Gesamtlänge | Material | Montageart | Haltekraft | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493788 | 12,2701 € - 13,6519 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Push Pull
|
2.677 in
68.0 mm
|
Edelstahl; PVC
|
Flanged
|
99.2 lbs
45.0 kg
|
|
46,3309 € - 51,485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Push Pull
|
6.024 in
153.0 mm
|
Edelstahl; PVC
|
Flanged
|
701.1 lbs
318.0 kg
|
||
51,7337 € - 57,4681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Push Pull
|
|
Edelstahl; PVC
|
Through Hole
|
385.8 lbs
175.0 kg
|
||
20,6437 € - 22,9375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Push Pull
|
5.504 in
139.8 mm
|
Edelstahl; PVC
|
Flanged
|
299.8 lbs
136.0 kg
|
||
25,4661 € - 28,2988 € | 34 Auf Lager |
Push Pull
|
2.661 in
67.6 mm
|
Edelstahl; PVC
|
Flanged
|
99.2 lbs
45.0 kg
|
||
493789 | 27,9395 € - 31,0347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Push Pull
|
2.512 in
63.8 mm
|
Edelstahl; PVC
|
Through Hole
|
209.4 lbs
95.0 kg
|
|
53,9307 € - 59,9138 € | 1 Auf Lager |
Push Pull
|
6.594 in
167.5 mm
|
Edelstahl; PVC
|
Through Hole
|
826.7 lbs
375.0 kg
|
||
23,2824 € - 23,2824 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Push Pull
|
4.803 in
122.0 mm
|
Stahl
|
Flanged Base
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
37,6964 € - 37,6964 € | 47 Auf Lager |
Push Pull
|
7.087 in
180.0 mm
|
Stahl
|
Flanged Base
|
1763.7 lbs
800.0 kg
|
||
83,5968 € - 83,5968 € | 34 Auf Lager |
Push Pull
|
7.047 in
179.0 mm
|
Stahl
|
Flanged Base
|
1763.7 lbs
800.0 kg
|
||
18,4905 € - 18,4905 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pull
|
3.346 in
85.0 mm
|
Stahl
|
Flanged Base
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
40,1232 € - 40,1232 € | 60 Auf Lager |
Pull
|
6.634 in
168.5 mm
|
Stahl
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
38,6019 € - 38,6019 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pull
|
5.906 in
150.0 mm
|
Edelstahl
|
Flanged Base
|
771.6 lbs
350.0 kg
|
||
85,7881 € - 85,7881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pull
|
6.634 in
168.5 mm
|
Edelstahl
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
22,9275 € - 22,9275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pull
|
4.409 in
112.0 mm
|
Stahl
|
Flanged Base
|
1102.3 lbs
500.0 kg
|
||
77,222 € - 77,222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Pull
|
8.346 in
212.0 mm
|
Stahl
|
Flanged Base
|
3968.3 lbs
1800.0 kg
|
||
57,2283 € - 57,2283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Push Pull
|
6.634 in
168.5 mm
|
Stahl
|
Flanged Base
|
1984.2 lbs
900.0 kg
|
||
28,9129 € - 28,9129 € | 8 Auf Lager |
Push Pull
|
4.37 in
111.0 mm
|
Stahl
|
Flanged Base
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
||
43,6547 € - 43,6547 € | 28 Auf Lager |
Push Pull
|
6.024 in
153.0 mm
|
Stahl
|
Flanged Base
|
1322.8 lbs
600.0 kg
|
||
19,894 € - 19,894 € | 11 Auf Lager |
Push Pull
|
5.472 in
139.0 mm
|
Stahl
|
Flanged Base
|
330.7 lbs
150.0 kg
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.