Menü Suche

Kniehebelspanner Push & Pull

Auf Lager

Einfache manuelle Schubstangenspanner halten Materialien mit einem Kolbenmechanismus an ihrem Platz, um eine positive gerade gerichtete Aktion zu ermöglichen. Dieser Spanner mit niedrigem Profil wird für seitliches oder hinteres Spannen bei Anwendungen mit begrenzter Höhe verwendet.

Seriennummer: SR5448

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
30 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Griff Bewegungsmodus Gesamtlänge Material Montageart Haltekraft Kaufen
41,8799 € - 41,8799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Push Pull
121.0 mm
Stahl
Flanged Base
300.0 kg
38,2488 € - 38,2488 € 17 Auf Lager
Push Pull
153.0 mm
Stahl
Flanged Base
400.0 kg
120,1885 € - 120,1885 € 13 Auf Lager
Push Pull
313.0 mm
Stahl
Flanged Base
2600.0 kg
27,4007 € - 27,4007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Pull
123.0 mm
Stahl
Flanged Base
325.0 kg
23,4889 € - 23,4889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Pull
79.5 mm
Edelstahl
Flanged Base
150.0 kg
50,7358 € - 50,7358 € 46 Auf Lager
Pull
123.0 mm
Edelstahl
Flanged Base
325.0 kg
24,9559 € - 24,9559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Pull
148.0 mm
Stahl
Flanged Base
350.0 kg
32,544 € - 32,544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Pull
148.0 mm
Stahl
Flanged Base
350.0 kg
30,235 € - 30,235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Push Pull
123.0 mm
Stahl
Flanged Base
250.0 kg
48,4448 € - 48,4448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Push Pull
148.0 mm
Stahl
Flanged Base
350.0 kg
  • von 2
Manueller Schubstangenspanner 300.0 kg Geflanscht

10349960

Preisbereich
41,8799 € - 41,8799 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    121.0 mm
  • Haltekraft
    300.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Manueller Schubstangenspanner 400.0 kg Geflanscht

10349830

Preisbereich
38,2488 € - 38,2488 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    153.0 mm
  • Haltekraft
    400.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Manueller Schubstangenspanner 2600.0 kg Geflanscht

10349885

Preisbereich
120,1885 € - 120,1885 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    313.0 mm
  • Haltekraft
    2600.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Zolltarifnummer
    8205700000
Schnellspanner mit Haken und Verriegelung 325.0 kg

10349991

Preisbereich
27,4007 € - 27,4007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    123.0 mm
  • Haltekraft
    325.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Pull
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schnellspanner mit Haken und Verriegelung 150.0 kg

10350034

Preisbereich
23,4889 € - 23,4889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    79.5 mm
  • Haltekraft
    150.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Pull
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schnellspanner mit Haken und Verriegelung 325.0 kg

10350072

Preisbereich
50,7358 € - 50,7358 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    123.0 mm
  • Haltekraft
    325.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Pull
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schnellspanner mit Haken und Verriegelung 350.0 kg

10349892

Preisbereich
24,9559 € - 24,9559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    148.0 mm
  • Haltekraft
    350.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Pull
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schnellspanner mit Haken und Verriegelung 350.0 kg

10350003

Preisbereich
32,544 € - 32,544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    148.0 mm
  • Haltekraft
    350.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Pull
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schnellspanner mit Haken und Verriegelung 250.0 kg

10350041

Preisbereich
30,235 € - 30,235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    123.0 mm
  • Haltekraft
    250.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Schnellspanner mit Haken und Verriegelung 350.0 kg

10350089

Preisbereich
48,4448 € - 48,4448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    148.0 mm
  • Haltekraft
    350.0 kg
  • Montageart
    Flanged Base
  • Griff Bewegungsmodus
    Push Pull
  • Zolltarifnummer
    7326909890