Menü Suche

Knöpfe zur Selbstmontage

Auf Lager

Selbstmontage-Knöpfe sind ohne interne Befestigungselemente konstruiert und ermöglichen eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten mit Außen- und Innengewinde und sind in einer Reihe von Ausführungen für jede Anwendung erhältlich. Diese Eindrückknöpfe ermöglichen Flexibilität bei Standardmaschinenzubehör und Innensechskantschrauben.

Seriennummer: SR1580

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Nabendurchmesser Knopfhöhe Nabenhöhe Kaufen
0,1386 € - 0,3824 € 21950 Auf Lager
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
0,1929 € - 0,4337 € 2065 Auf Lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1902 € - 0,428 € 2030 Auf Lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1454 € - 0,3595 € 5355 Auf Lager
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1562 € - 0,3852 € 11100 Auf Lager
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
0,1372 € - 0,3224 € 4002 Auf Lager
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,1929 € - 0,448 € 414 Auf Lager
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
0,1481 € - 0,4024 € 1530 Auf Lager
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1508 € - 0,3396 € 8500 Auf Lager
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
0,163 € - 0,3995 € 3900 Auf Lager
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
0,1889 € - 0,4252 € 1365 Auf Lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
0,1943 € - 0,4537 € 2450 Auf Lager
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,1549 € - 0,3852 € 1050 Auf Lager
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
0,4443 € - 1,3955 € 2450 Auf Lager
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
0,4362 € - 1,3128 € 1400 Auf Lager
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
1,1619 € - 2,9966 € 1680 Auf Lager
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
1,9026 € - 3,9955 € 950 Auf Lager
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
0,4321 € - 1,2471 € 1770 Auf Lager
50.8 mm
19.1 mm
27.7 mm
12.4 mm
1,4677 € - 4,0525 € 1250 Auf Lager
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
1,1429 € - 2,9395 € 2480 Auf Lager
44.5 mm
22.4 mm
31.8 mm
19.1 mm
  • von 2
Rändelknopf 0.375 in M3 Acetal Schwarz

10558959

Preisbereich
0,3824 € - 0,1386 €

Lagerbestände
21950 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.1 mm
  • Nabenhöhe
    1.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Knopfhöhe
    5.8 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 1.500 in M6 Acetal Schwarz

10559055

Preisbereich
0,4337 € - 0,1929 €

Lagerbestände
2065 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.5 mm
  • Nabenhöhe
    19.8 mm
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    12.1 mm
  • Knopffarbe
    Black
Rändelknopf 1.500 in M8 Acetal Schwarz

10559093

Preisbereich
0,428 € - 0,1902 €

Lagerbestände
2030 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.5 mm
  • Nabenhöhe
    19.8 mm
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    12.1 mm
  • Knopffarbe
    Black
Rändelknopf 1.000 in M5 Acetal Schwarz

10559017

Preisbereich
0,3595 € - 0,1454 €

Lagerbestände
5355 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15 mm
  • Nabenhöhe
    2.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.4 mm
  • Knopfhöhe
    9.7 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 0.625 in M5 Acetal Schwarz

10558997

Preisbereich
0,3852 € - 0,1562 €

Lagerbestände
11100 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    10.7 mm
  • Nabenhöhe
    2 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.9 mm
  • Knopfhöhe
    6.4 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Flügelknopf 1.500 in M8 Acetal Schwarz

10559109

Preisbereich
0,3224 € - 0,1372 €

Lagerbestände
4002 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16 mm
  • Nabenhöhe
    10.4 mm
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    10.4 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Flügelknopf 1.500 in M6 Acetal Schwarz

10559062

Preisbereich
0,448 € - 0,1929 €

Lagerbestände
414 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    16 mm
  • Nabenhöhe
    10.4 mm
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    10.4 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 1.000 in M6 Acetal Schwarz

10559048

Preisbereich
0,4024 € - 0,1481 €

Lagerbestände
1530 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15 mm
  • Nabenhöhe
    2.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.4 mm
  • Knopfhöhe
    9.7 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 0.750 in M6 Acetal Schwarz

10559024

Preisbereich
0,3396 € - 0,1508 €

Lagerbestände
8500 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    13.2 mm
  • Nabenhöhe
    3.6 mm
  • Knopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Knopfhöhe
    7.9 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 1.000 in M8 Acetal Schwarz

10559079

Preisbereich
0,3995 € - 0,163 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    15 mm
  • Nabenhöhe
    2.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.4 mm
  • Knopfhöhe
    9.7 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 1.500 in M10 Acetal Schwarz

10558935

Preisbereich
0,4252 € - 0,1889 €

Lagerbestände
1365 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    9.5 mm
  • Nabenhöhe
    19.8 mm
  • Knopfdurchmesser
    38.1 mm
  • Knopfhöhe
    12.1 mm
  • Knopffarbe
    Black
Flügelknopf 1.780 in M1 Acetal Schwarz

10558942

Preisbereich
0,4537 € - 0,1943 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    20.3 mm
  • Nabenhöhe
    12.7 mm
  • Knopfdurchmesser
    45.2 mm
  • Knopfhöhe
    12.7 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Rändelknopf 0.500 in M4 Acetal Schwarz

10558973

Preisbereich
0,3852 € - 0,1549 €

Lagerbestände
1050 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    10.7 mm
  • Nabenhöhe
    1.8 mm
  • Knopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Knopfhöhe
    6.4 mm
  • Grifftyp
    Rändelgriff
Sterngriff 2.250 in M6 PP Schwarz

10558577

Preisbereich
1,3955 € - 0,4443 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    25.1 mm
  • Nabenhöhe
    11.9 mm
  • Knopfdurchmesser
    57.2 mm
  • Knopfhöhe
    24.9 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 2.250 in M8 PP Schwarz

10558652

Preisbereich
1,3128 € - 0,4362 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    25.1 mm
  • Nabenhöhe
    11.9 mm
  • Knopfdurchmesser
    57.2 mm
  • Knopfhöhe
    24.9 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 1.750 in M8 PP Schwarz

10558669

Preisbereich
2,9966 € - 1,1619 €

Lagerbestände
1680 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    31.8 mm
  • Nabenhöhe
    7.1 mm
  • Knopfdurchmesser
    44.5 mm
  • Knopfhöhe
    21.8 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 2.500 in M10 PP Schwarz

10558690

Preisbereich
3,9955 € - 1,9026 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    24.9 mm
  • Nabenhöhe
    9.1 mm
  • Knopfdurchmesser
    63.5 mm
  • Knopfhöhe
    25.4 mm
  • Knopffarbe
    Black
Dreisterngriff 2.000 in M8 PP Schwarz

10558683

Preisbereich
1,2471 € - 0,4321 €

Lagerbestände
1770 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    19.1 mm
  • Nabenhöhe
    12.4 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.8 mm
  • Knopfhöhe
    27.7 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 2.380 in M6 PP Schwarz

10558591

Preisbereich
4,0525 € - 1,4677 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    31.8 mm
  • Nabenhöhe
    15.7 mm
  • Knopfdurchmesser
    60.5 mm
  • Knopfhöhe
    31.2 mm
  • Knopffarbe
    Black
Sterngriff 1.750 in M6 PP Schwarz

10558560

Preisbereich
2,9395 € - 1,1429 €

Lagerbestände
2480 Auf Lager
Merkmale
  • Nabendurchmesser
    22.4 mm
  • Nabenhöhe
    19.1 mm
  • Knopfdurchmesser
    44.5 mm
  • Knopfhöhe
    31.8 mm
  • Knopffarbe
    Black