Menü Suche

Kompakte Keilspanner

In Produktion

Diese Kompakten Keilspanner können großen Lasten und hohem Druck standhalten, ohne dabei an Leistung zu verlieren. Aufgrund ihrer kompakten Größe sind diese Klemmen geeignet für Arbeiten bei begrenztem Platz oder mit kleineren Werkstücken.

Die Keilkonstruktion bietet eine starke und zuverlässige Fixierung, was sicherstellt, dass Ihr Werkstück beim Schneiden, Bohren oder bei der Montage sicher positioniert ist. Sie bieten zudem eine kraftvolle Spannung und fixieren zwei Werkstücke mit gleicher Klemmkraft.

Sie bieten sowohl abwärts gerichtete als auch seitliche Spannkraft. Sie werden mit einem Inbusschlüssel installiert. Kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, darunter in der maschinellen Bearbeitung, Elektronikmontage und medizinischen Fertigung.

  • Sie bieten eine starke Fixierung, was sicherstellt, dass das Werkstück beim Schneiden, Bohren oder bei der Montage sicher positioniert ist.
  • Sie bieten sowohl abwärts gerichtete als auch seitliche Spannkraft.
  • Kommen zum Einsatz in der maschinellen Bearbeitung, Elektronikmontage und medizinischen Fertigung.
Material: Stahl Seriennummer: SR12454

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Klemmentyp h1 max h1 min h2 d1 l1 max l1 min Kaufen
26,717 € - 33,3937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.4
9.9
9.8
M8x20
21.5
18.5
15,8869 € - 19,8638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.2
6.2
0.3
M5x15
14.0
12.0
18,0571 € - 22,574 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
7.5
0.2
M6x16
17.0
15.0
21,6498 € - 27,0597 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
7.5
7.3
M6x16
17.0
15.0
18,7632 € - 23,4566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.2
6.2
6.2
M5x15
14.0
12.0
23,0931 € - 28,8664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.4
9.9
0.4
M8x20
21.5
18.5
Kompakte Keilabspannklemme Zyinderkopfform 18.5 M8x20 9.9 Stahl

20265885

Preisbereich
33,3937 € - 26,717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
  • h2
    9.8
Kompakte Keilabspannklemme Senkkopf 12.0 M5x15 6.2 Stahl

20265830

Preisbereich
19,8638 € - 15,8869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
  • h2
    0.3
Kompakte Keilabspannklemme Senkkopf 15.0 M6x16 7.5 Stahl

20265847

Preisbereich
22,574 € - 18,0571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
  • h2
    0.2
Kompakte Keilabspannklemme Zyinderkopfform 15.0 M6x16 7.5 Stahl

20265878

Preisbereich
27,0597 € - 21,6498 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 min
    15.0
  • l1 max
    17.0
  • h1 min
    7.5
  • h1 max
    8.5
  • h2
    7.3
Kompakte Keilabspannklemme Zyinderkopfform 12.0 M5x15 6.2 Stahl

20265861

Preisbereich
23,4566 € - 18,7632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 min
    12.0
  • l1 max
    14.0
  • h1 min
    6.2
  • h1 max
    7.2
  • h2
    6.2
Kompakte Keilabspannklemme Senkkopf 18.5 M8x20 9.9 Stahl

20265854

Preisbereich
28,8664 € - 23,0931 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1 min
    18.5
  • l1 max
    21.5
  • h1 min
    9.9
  • h1 max
    11.4
  • h2
    0.4