Menü Suche

Kompaktes Linearkugellager 30.0 40.0 50.0 Eisen

Kompakte Linearkugellager sind konzipiert, um einen reibungslosen und präzisen Linearantrieb in Anwendungen mit wenig Platz zu ermöglichen. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Einfache Installierung durch Presspassung, geringe Reibung und aus Stahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20157845

Alte Essentra-Artikelnummer:

20157845

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 14,0112 €
10 - 19 12,6152 €
20 - 49 11,9121 €
50 - 99 11,209 €
100 + 9,8129 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

14,01 €

1 x 14,0112 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Dyn. load C max. N 2870.0
Static load C0 max. N 2100.0
Gewicht g 70.6
Zolltarifnummer 8482800090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns