Menü Suche

Kompressionsverschluss Kein Schlüssel 72.0 mm Zinklegierung

Kompressionsverschluss mit verstellbarem Flügelknopf und nicht verriegelnd. Ideal für Anwendungen, die eine bessere Abdichtung erfordern. Bietet eine voreingestellte Kompression von 6 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20125479

Alte Essentra-Artikelnummer:

3402120002E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 10,1664 €
25 - 124 7,2617 €
125 + 6,5355 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

10,17 €

1 x 10,1664 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Oberfläche Pulverbeschichtet
Grifftyp Griff mit Knebelbetätigung
Schlüsseltyp Kein Schlüssel
Befestigungsausrichtung Universal
Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen 33.0 mm
Greifweite 27.0 - 72.0 mm
Kopfhöhe 25.0 mm
Zolltarifnummer 8301300000
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Montagelochbreite 20.2 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns