Menü Suche

Kompressionsverschluss Dreikant-Schlüssel 85.0 mm

Der Kompressionsverschluss hat eine große Greifweite mit einstellbarer Schraube. Ideal für Anwendungen, die eine bessere Abdichtung unter Vibrationsbedingungen erfordern. Bietet eine gute Kompression und Geräuschdämpfung. Er verfügt über eine tiefe Nockenform mit einer Biegung von 27,5 mm, die vorwärts oder rückwärts verwendet werden kann.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20119546

Alte Essentra-Artikelnummer:

0402113703E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 20,9267 €
50 + 14,9476 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

20,93 €

1 x 20,9267 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Verchromt
Riegelmaterial Zamak
Gehäusematerial Zinklegierung
Zungenmaterial Stahl
Befestigungsausrichtung Für linken Türanschlag
Schlüsseltyp Dreikant-Schlüssel
Zungenlänge 33.0 mm
Kopfdurchmesser 30.0 mm
Kopfhöhe 6.0 mm
Gehäusehöhe 32.0 mm
Gesamtlänge 70.0 mm
Greifweite 68.0 - 85.0 mm
Zolltarifnummer 8301300000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns