Menü Suche

Kompressionsverschluss Vierkant-Schlüssel Stahl

Kompressionsverschlüsse haben eine breite Greifweite mit verstellbarer Schraube. Ideal für Anwendungen, die bessere Abdichtung unter Vibrationsbedingungen erfordern. Bietet gute Kompression und Geräuschdämpfung. Sie haben eine flache Nockenform.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20119584

Alte Essentra-Artikelnummer:

0402122801E

126 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 20,1362 €
50 + 14,383 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

20,14 €

1 x 20,1362 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Pulverbeschichtet
Riegelmaterial Zamak
Gehäusematerial Zinklegierung
Zungenmaterial Stahl
Befestigungsausrichtung Für linken Türanschlag
Schlüsseltyp Vierkant-Schlüssel
Zungenlänge 33.0 mm
Kopfdurchmesser 30.0 mm
Kopfhöhe 6.0 mm
Gehäusehöhe 32.0 mm
Gesamtlänge 70.0 mm
Greifweite 41.0 - 58.0 mm
Zolltarifnummer 7907000090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns