Menü Suche

Kompressionsverschluss Röhrenschlüssel Stahl

Der Kompressionsverschluss hat eine große Greifweite mit einstellbarer Schraube. Ideal für Anwendungen, die eine bessere Abdichtung unter Vibrationsbedingungen erfordern. Bietet eine gute Kompression und Geräuschdämpfung. Er verfügt über eine tiefe Nockenform mit einer Biegung von 27,5 mm, die vorwärts oder rückwärts verwendet werden kann.
Artikelnr:

0402129303E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 20,0335 €
50 + 14,3096 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

20,03 €

1 x 20,0335 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Pulverbeschichtet
Riegelmaterial Zamak
Gehäusematerial Zamak
Zungenmaterial Stahl
Befestigungsausrichtung Für linken Türanschlag
Schlüsseltyp Röhrenschlüssel
Maximale Kompression 6.0 mm
Gesamtlänge 76.0 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 18.0 mm
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns