Menü Suche

Kompressionsverschluss Kein Schlüssel 72.0 mm Zinklegierung

Kompressionsverschlüsse haben eine breite Greifweite mit verstellbarer Schraube. Ideal für Anwendungen, die bessere Abdichtung unter Vibrationsbedingungen erfordern. Bietet gute Kompression und Geräuschdämpfung.
Artikelnr:

0404129402E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 19,0547 €
50 + 13,6105 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

19,05 €

1 x 19,0547 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Pulverbeschichtet
Riegelmaterial Zinklegierung
Gehäusematerial Zamak
Zungenmaterial Stahl
Befestigungsausrichtung Für linken Türanschlag
Schlüsseltyp Kein Schlüssel
Maximale Kompression 6.0 mm
Gesamtlänge 89.5 mm
Montagelochbreite 19.2 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 18.0 mm
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns