Menü Suche

Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Edelstahl

Kompressionsverschlüsse haben eine breite Greifweite mit verstellbarer Schraube. Ideal für Anwendungen, die bessere Abdichtung unter Vibrationsbedingungen erfordern. Bietet gute Kompression und Geräuschdämpfung. Er verfügt über eine versetzte Nockenform mit einer 14-mm-Krümmung, die vorwärts oder rückwärts verwendet werden kann.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20076108

Alte Essentra-Artikelnummer:

5402401501002E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 50

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Unbehandelt
Riegelmaterial Edelstahl
Gehäusematerial Edelstahl
Zungenmaterial Edelstahl
Befestigungsausrichtung Für rechten Türanschlag
Schlüsseltyp 5 mm Doppelbart-Schlüssel
Maximale Kompression 4.0 mm
Gesamtlänge 76.0 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 8.0 mm
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns