Menü Suche

Kompressionsverschluss 4.0 mm 14.0 mm 52.0 mm Edelstahl

Kompressionsverschlüsse haben eine breite Greifweite mit verstellbarer Schraube. Ideal für Anwendungen, die bessere Abdichtung unter Vibrationsbedingungen erfordern. Bietet gute Kompression und Geräuschdämpfung. Sie haben eine flache Nockenform.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20076740

Alte Essentra-Artikelnummer:

5402403802001E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 50

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Unbehandelt
Riegelmaterial Edelstahl
Gehäusematerial Edelstahl
Zungenmaterial Edelstahl
Befestigungsausrichtung Für linken Türanschlag
Schlüsseltyp 8 mm Dreikant-Schlüssel
Maximale Kompression 4.0 mm
Gesamtlänge 76.0 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Kompatible Maximal-Türkstärke 8.0 mm
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns