5404408802001E
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 + | 37,0524 € |
Oberfläche | Unbehandelt |
---|---|
Riegelmaterial | Edelstahl |
Gehäusematerial | Edelstahl |
Zungenmaterial | Edelstahl |
Befestigungsausrichtung | Für linken Türanschlag |
Schlüsseltyp | Schlüssel für Bahnanwendung |
Maximale Kompression | 4.0 mm |
Maximale Kompression | 0.157 in |
Gesamtlänge | 76.0 mm |
Gesamtlänge | 2.992 in |
Montagelochbreite | 19.2 mm |
Montagelochbreite | 0.756 in |
Kompatible Maximal-Türkstärke | 8.0 mm |
Kompatible Maximal-Türkstärke | 0.315 in |
Zolltarifnummer | 8301409000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.