Die verstellbaren Kompressionsverschlüsse sind nach IP65 klassifiziert und bestehen aus Chrom oder Zink-Druckguss mit einer schwarzen Pulverbeschichtung. Sie bieten eine Kompression von 6 mm und es sind drei Zungenausführungen erhältlich; flach, Offset oder tief. Die Zunge kann nach oben oder unten eingesetzt werden, und der Riegel bietet gute Kompression und Geräuschisolierung. Die beiden erhältlichen Einbaumaße sind 20,2 x 22,2 mm und 19,2 x 22,2 mm.
Seriennummer: SR5547
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Montagelochbreite | Maximale Kompression | Befestigungsausrichtung | Riegelmaterial | Schlüsseltyp | Kompatible Maximal-Türkstärke | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106,1419 € - 106,1419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
Spezialschlüssel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
106,1419 € - 106,1419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
106,1419 € - 106,1419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
Spezialschlüssel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
105,0515 € - 147,0721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
105,0515 € - 147,0721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
Schlüssel für Bahnanwendung
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
106,1419 € - 106,1419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
105,0515 € - 147,0721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
106,1419 € - 106,1419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
Spezialschlüssel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
106,1419 € - 106,1419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
Spezialschlüssel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
106,1419 € - 106,1419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
106,1419 € - 106,1419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
Spezialschlüssel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
106,1419 € - 106,1419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
Spezialschlüssel
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
105,0515 € - 147,0721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
105,0515 € - 147,0721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für rechten Türanschlag
|
Edelstahl
|
Schlüssel für Bahnanwendung
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
105,0515 € - 147,0721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Edelstahl
|
Schlüssel für Bahnanwendung
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
14,1148 € - 19,7608 € | 251 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zamak
|
Vierkant-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,3096 € - 20,0335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zamak
|
Doppelbart-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,9504 € - 19,5305 € | 48 Auf Lager |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zamak
|
Röhrenschlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,2088 € - 19,8923 € | 1 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zamak
|
Vierkant-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,4672 € - 20,254 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Für linken Türanschlag
|
Zamak
|
Sechskant-Schlüssel
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.