Menü Suche

Kompressionsverschluss 3 mm Doppelbart-Schlüssel 32.0 mm Zamak

Kompressionsverschlüsse sind ein vielseitiges, flaches, rundes Design. Sie sind ideal, um Türen und Paneele geschlossen zu halten und gleichzeitig Geräusche durch Vibrationen und Panel-Bewegungen zu vermeiden. Die zusätzliche Kompression ermöglicht einen sicheren Verschluss, wenn IP65/NEMA-Leistung erforderlich ist. Er ist schlüsselbetätigt. Arbeitstemperatur von -50 bis +80 °C. Er besteht aus einer druckgegossenen Zinklegierung und ist schwarz pulverbeschichtet.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10117521

Alte Essentra-Artikelnummer:

0401111330E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 + 9,2532 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

9,25 €

1 x 9,2532 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Zungenmaterial Druckgegossene Zinklegierung
Schlüsseltyp 3 mm Doppelbart-Schlüssel
Befestigungsausrichtung Für linken Türanschlag
Maximale Kompression 6.0 mm
Kopfhöhe 6.0 mm
Gehäusehöhe 22.0 mm
Gesamtlänge 45.0 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Länge Montagebohrung 22.0 mm
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns