Menü Suche

Kompressionsverschluss Geschlitzter Schlüssel 20.0 mm Edelstahl

Kompressionsverschlüsse sind ein vielseitiges, flaches, rundes Design. Sie sind ideal, um Türen und Paneele geschlossen zu halten und gleichzeitig Geräusche durch Vibrationen und Panel-Bewegungen zu vermeiden. Die zusätzliche Kompression ermöglicht einen sicheren Verschluss, wenn IP65/NEMA-Leistung erforderlich ist. Arbeitstemperatur von -50 bis +80 °C. Er ist aus rostfreiem Stahl mit einer Oberfläche in Natur.
Artikelnr:

0401404261E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 69,2546 €
10 + 49,4676 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

69,25 €

1 x 69,2546 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Riegelmaterial Edelstahl
Zungenmaterial Edelstahl
Gehäusematerial Edelstahl
Schlüsseltyp Geschlitzter Schlüssel
Befestigungsausrichtung Für linken Türanschlag
Maximale Kompression 6.0 mm
Kopfdurchmesser 30.0 mm
Kopfhöhe 6.0 mm
Zungenlänge 45.0 mm
Gehäusehöhe 32.0 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns