Menü Suche

Kompressionsverschluss 22.0 mm 20.0 mm Edelstahl

Kompressionsverschlüsse sind ein vielseitiges, flaches, rundes Design. Sie sind ideal, um Türen und Paneele geschlossen zu halten und gleichzeitig Geräusche durch Vibrationen und Panel-Bewegungen zu vermeiden. Die zusätzliche Kompression ermöglicht einen sicheren Verschluss, wenn IP65/NEMA-Leistung erforderlich ist. Er ist schlüsselbetätigt. Arbeitstemperatur von -50 bis +80 °C. Er ist aus rostfreiem Stahl mit einer natürlichen Oberfläche.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20076764

Alte Essentra-Artikelnummer:

5401403830001E

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zungenmaterial Edelstahl
Schlüsseltyp 8 mm Dreikant-Schlüssel
Befestigungsausrichtung Für rechten Türanschlag
Maximale Kompression 4.0 mm
Kopfhöhe 6.0 mm
Gehäusehöhe 22.0 mm
Gesamtlänge 45.0 mm
Montagelochbreite 20.0 mm
Länge Montagebohrung 22.0 mm
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns