Menü Suche

Konische Hochtemperatur-Stopfen

Auf Lager

Konische Maskierungsstopfen sind als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich. Die wiederverwendbaren Stopfen sind hervorragend chemikalienbeständig und aus EPDM oder Silikon gefertigt - für Hochtemperaturanwendungen geeignet.



Seriennummer: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
163 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material M1 H Fingerlasche M2 Kaufen
0,8553 € - 1,0004 € 4276 Auf Lager
Black
EPDM
10.3 mm
25.4 mm
Without Tab
15.1 mm
0,8207 € - 0,9575 € 14380 Auf Lager
Black
EPDM
14.3 mm
14.3 mm
Without Tab
19.1 mm
1,8101 € - 1,8101 € 2395 Auf Lager
Black
EPDM
19.1 mm
19.1 mm
Without Tab
23.5 mm
3,2195 € - 3,2195 € 1311 Auf Lager
Black
EPDM
23.8 mm
25.4 mm
Without Tab
27.9 mm
5,6376 € - 5,6376 € 2488 Auf Lager
Black
EPDM
31.8 mm
25.4 mm
Without Tab
38.9 mm
7,7794 € - 7,7794 € 88 Auf Lager
Black
EPDM
38.1 mm
25.4 mm
Without Tab
46.0 mm
6,1074 € - 6,1074 € 1371 Auf Lager
Natural
Silikon
38.0 mm
25.0 mm
Without Tab
46.0 mm
0,1297 € - 0,1297 € 13207 Auf Lager
Natural
Silikon
0.8 mm
15.9 mm
Without Tab
3.2 mm
0,2487 € - 0,2487 € 80218 Auf Lager
Natural
Silikon
4.8 mm
15.9 mm
Without Tab
8.7 mm
0,5278 € - 0,5872 € 3307 Auf Lager
Natural
Silikon
14.3 mm
25.4 mm
Without Tab
19.1 mm
1,5061 € - 1,5061 € 12754 Auf Lager
Natural
Silikon
23.8 mm
25.4 mm
Without Tab
27.9 mm
0,0877 € - 0,0975 € 85994 Auf Lager
Natural
Silikon
0.4 mm
15.9 mm
Without Tab
1.6 mm
0,2141 € - 0,239 € 21294 Auf Lager
Natural
Silikon
3.2 mm
25.4 mm
Without Tab
6.4 mm
0,2846 € - 0,315 € 27755 Auf Lager
Natural
Silikon
8.7 mm
17.5 mm
Without Tab
11.1 mm
0,4739 € - 0,5278 € 37457 Auf Lager
Natural
Silikon
11.1 mm
25.4 mm
Without Tab
17.5 mm
2,0864 € - 2,0864 € 1960 Auf Lager
Natural
Silikon
30.2 mm
25.4 mm
Without Tab
36.5 mm
2,6944 € - 2,6944 € 921 Auf Lager
Natural
Silikon
37.3 mm
25.4 mm
Without Tab
44.5 mm
3,7169 € - 3,7169 € 340 Auf Lager
Natural
Silikon
47.6 mm
25.4 mm
Without Tab
56.0 mm
6,743 € - 6,743 € 350 Auf Lager
Natural
Silikon
61.9 mm
34.9 mm
Without Tab
75.0 mm
0,0794 € - 0,0928 € 5372 Auf Lager
Black
EPDM
0.5 mm
19.1 mm
Without Tab
2.0 mm
  • von 9
Konischer Maskierungsstopfen 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM

461543

Preisbereich
1,0004 € - 0,8553 €

Lagerbestände
4276 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    10.3 mm
  • M2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM

461547

Preisbereich
0,9575 € - 0,8207 €

Lagerbestände
14380 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    14.3 mm
  • M2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM

461551

Preisbereich
1,8101 € - 1,8101 €

Lagerbestände
2395 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    19.1 mm
  • M2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM

461555

Preisbereich
3,2195 € - 3,2195 €

Lagerbestände
1311 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    23.8 mm
  • M2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM

461559

Preisbereich
5,6376 € - 5,6376 €

Lagerbestände
2488 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    31.8 mm
  • M2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM

461563

Preisbereich
7,7794 € - 7,7794 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    38.1 mm
  • M2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silikon

110062

Preisbereich
6,1074 € - 6,1074 €

Lagerbestände
1371 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    38.0 mm
  • M2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon

41321

Preisbereich
0,1297 € - 0,1297 €

Lagerbestände
13207 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    0.8 mm
  • M2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon

41325

Preisbereich
0,2487 € - 0,2487 €

Lagerbestände
80218 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    4.8 mm
  • M2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silikon

41330

Preisbereich
0,5872 € - 0,5278 €

Lagerbestände
3307 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    14.3 mm
  • M2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silikon

41334

Preisbereich
1,5061 € - 1,5061 €

Lagerbestände
12754 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    23.8 mm
  • M2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silikon

461493

Preisbereich
0,0975 € - 0,0877 €

Lagerbestände
85994 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    0.4 mm
  • M2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Ohne Gewinde
Konischer Maskierungsstopfen 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikon

461497

Preisbereich
0,239 € - 0,2141 €

Lagerbestände
21294 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    3.2 mm
  • M2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikon

461501

Preisbereich
0,315 € - 0,2846 €

Lagerbestände
27755 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    8.7 mm
  • M2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silikon

461505

Preisbereich
0,5278 € - 0,4739 €

Lagerbestände
37457 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    11.1 mm
  • M2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikon

461509

Preisbereich
2,0864 € - 2,0864 €

Lagerbestände
1960 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    30.2 mm
  • M2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silikon

461513

Preisbereich
2,6944 € - 2,6944 €

Lagerbestände
921 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    37.3 mm
  • M2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikon

461517

Preisbereich
3,7169 € - 3,7169 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    47.6 mm
  • M2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch
Konischer Maskierungsstopfen 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon

461521

Preisbereich
6,743 € - 6,743 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    61.9 mm
  • M2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    BSP Threads
Konischer Maskierungsstopfen 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM

461526

Preisbereich
0,0928 € - 0,0794 €

Lagerbestände
5372 Auf Lager
Merkmale
  • M1
    0.5 mm
  • M2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Fingerlasche
    Without Tab
  • Kompatibler Gewindestandard
    Metrisch