Menü Suche

Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard

Auf Lager

Konische Standardkappen und -stopfen sind vielseitige Komponenten, die als Stopfen oder Kappe verwendet werden können. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Doppelfunktionsstopfen oder -kappen werden in der Regel zum Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Dank des einfachen Designs zum Aufschieben bzw. Einstecken lassen sich diese Doppelfunktionskomponenten leicht anbringen und entfernen. Das umfangreiche Sortiment bietet eine vielfältige Auswahl an Größen, die von 2,9 mm bis zu 345,0 mm reichen.

  • Design geeignet für mehrere Innen- und Außendurchmesser.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten oder in der medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb, Transparent
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
332 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 D d2 d3 d4 h Typ Kaufen
0,0526 € - 0,1199 € 10000 Auf Lager
15.5 mm
20.6 mm
17.1 mm
13.4 mm
15.0 mm
8.5 mm
2
0,1865 € - 0,1865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.5 mm
50.7 mm
44.8 mm
40.7 mm
43.0 mm
12.6 mm
2
0,0847 € - 0,1895 € 2700 Auf Lager
22.7 mm
27.0 mm
24.9 mm
20.8 mm
22.7 mm
12.0 mm
2
0,0357 € - 0,0795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
12.7 mm
9.3 mm
5.5 mm
7.0 mm
8.0 mm
2
0,0487 € - 0,0554 € 2500 Auf Lager
12.5 mm
17.5 mm
14.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
8.9 mm
2
0,1635 € - 0,3706 € 4050 Auf Lager
31.1 mm
38.1 mm
34.3 mm
29.3 mm
32.0 mm
17.5 mm
2
0,2496 € - 0,2625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.5 mm
63.6 mm
57.6 mm
55.2 mm
56.1 mm
12.8 mm
2
1,1047 € - 2,4857 € 150 Auf Lager
101.0 mm
109.0 mm
107.0 mm
98.0 mm
103.0 mm
28.6 mm
2
10084854 0,2525 € - 0,5845 € 2450 Auf Lager
40.8 mm
49.0 mm
44.7 mm
37.7 mm
41.8 mm
24.0 mm
2
0,2625 € - 0,6086 € 6950 Auf Lager
47.2 mm
55.8 mm
51.9 mm
44.5 mm
48.7 mm
24.0 mm
2
0,1202 € - 0,2681 € 35800 Auf Lager
24.0 mm
31.0 mm
26.9 mm
21.9 mm
25.0 mm
18.0 mm
2
0,3586 € - 0,8014 € 5600 Auf Lager
54.0 mm
62.4 mm
58.4 mm
50.8 mm
55.0 mm
24.5 mm
2
0,0526 € - 0,1199 € 1000 Auf Lager
16.1 mm
21.0 mm
17.6 mm
14.5 mm
15.5 mm
8.5 mm
2
0,1865 € - 0,4308 € 900 Auf Lager
35.9 mm
44.1 mm
40.2 mm
33.2 mm
37.5 mm
24.5 mm
2
0,0451 € - 0,0632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.6 mm
15.6 mm
12.2 mm
8.6 mm
10.0 mm
9.8 mm
2
0,0694 € - 0,156 € 24600 Auf Lager
20.5 mm
27.2 mm
23.2 mm
18.5 mm
21.2 mm
17.5 mm
2
0,0638 € - 0,1401 € 2800 Auf Lager
18.3 mm
25.4 mm
21.4 mm
16.4 mm
19.3 mm
17.5 mm
2
0,0863 € - 0,1937 € 10250 Auf Lager
22.5 mm
28.9 mm
25.5 mm
20.0 mm
23.3 mm
17.8 mm
2
0,1132 € - 0,1793 € 3093 Auf Lager
26.0 mm
28.8 mm
28.8 mm
24.4 mm
27.3 mm
16.4 mm
4
0,1053 € - 0,1477 € 3500 Auf Lager
20.3 mm
22.5 mm
22.5 mm
18.6 mm
20.7 mm
16.7 mm
4
  • von 17
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 15.5 mm 17.1 mm Rot

10084793

Preisbereich
0,1199 € - 0,0526 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.6 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.1 mm
  • d3
    13.4 mm
  • d4
    15.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 42.5 mm 44.8 mm Rot

10080740

Preisbereich
0,1865 € - 0,1865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.7 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    40.7 mm
  • d4
    43.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 22.7 mm 24.9 mm Rot

10084823

Preisbereich
0,1895 € - 0,0847 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    24.9 mm
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    22.7 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 7.7 mm 9.3 mm Rot

10085066

Preisbereich
0,0795 € - 0,0357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.7 mm
  • d1
    7.7 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    5.5 mm
  • d4
    7.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 12.5 mm 14.0 mm Rot

10085431

Preisbereich
0,0554 € - 0,0487 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.0 mm
  • d3
    10.5 mm
  • d4
    12.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 31.1 mm 34.3 mm Rot

10085479

Preisbereich
0,3706 € - 0,1635 €

Lagerbestände
4050 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.3 mm
  • d3
    29.3 mm
  • d4
    32.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 57.5 mm 57.6 mm Rot

10080535

Preisbereich
0,2625 € - 0,2496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    63.6 mm
  • d1
    57.5 mm
  • d2
    57.6 mm
  • d3
    55.2 mm
  • d4
    56.1 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 3.976 in 4.213 in Rot

10074541

Preisbereich
2,4857 € - 1,1047 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 40.8 mm 44.7 mm Rot

10084854

Preisbereich
0,5845 € - 0,2525 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    49.0 mm
  • d1
    40.8 mm
  • d2
    44.7 mm
  • d3
    37.7 mm
  • d4
    41.8 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 47.2 mm 51.9 mm Rot

10084861

Preisbereich
0,6086 € - 0,2625 €

Lagerbestände
6950 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.8 mm
  • d1
    47.2 mm
  • d2
    51.9 mm
  • d3
    44.5 mm
  • d4
    48.7 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 24.0 mm 26.9 mm Rot

10084830

Preisbereich
0,2681 € - 0,1202 €

Lagerbestände
35800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.9 mm
  • d3
    21.9 mm
  • d4
    25.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 54.0 mm 58.4 mm Rot

10084878

Preisbereich
0,8014 € - 0,3586 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    62.4 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    58.4 mm
  • d3
    50.8 mm
  • d4
    55.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 16.1 mm 17.6 mm Rot

10085448

Preisbereich
0,1199 € - 0,0526 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • d1
    16.1 mm
  • d2
    17.6 mm
  • d3
    14.5 mm
  • d4
    15.5 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 35.9 mm 40.2 mm Rot

10085493

Preisbereich
0,4308 € - 0,1865 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.1 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    40.2 mm
  • d3
    33.2 mm
  • d4
    37.5 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 10.6 mm 12.2 mm Rot

10084762

Preisbereich
0,0632 € - 0,0451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.6 mm
  • d1
    10.6 mm
  • d2
    12.2 mm
  • d3
    8.6 mm
  • d4
    10.0 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 20.5 mm 23.2 mm Rot

10084816

Preisbereich
0,156 € - 0,0694 €

Lagerbestände
24600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.2 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.2 mm
  • d3
    18.5 mm
  • d4
    21.2 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 18.3 mm 21.4 mm Rot

10084809

Preisbereich
0,1401 € - 0,0638 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    21.4 mm
  • d3
    16.4 mm
  • d4
    19.3 mm
Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard LDPE - PIR 22.5 mm 25.5 mm Rot

10085455

Preisbereich
0,1937 € - 0,0863 €

Lagerbestände
10250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • d3
    20.0 mm
  • d4
    23.3 mm
Tapered Cap & Plug 27.3 mm 16.4 mm LDPE Red

10114568

Preisbereich
0,1793 € - 0,1132 €

Lagerbestände
3093 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.8 mm
  • d1
    26.0 mm
  • d2
    28.8 mm
  • d3
    24.4 mm
  • d4
    27.3 mm
Tapered Cap & Plug 20.7 mm 16.7 mm LDPE Red

10114520

Preisbereich
0,1477 € - 0,1053 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.5 mm
  • d1
    20.3 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.6 mm
  • d4
    20.7 mm