Konische Kappen und Stopfen mit breitem Flansch bieten zusätzlichen Oberflächenschutz. Der breitere Flansch verhindert, dass das Teil versehentlich durch das Gegenstück nach unten gedrückt wird. Sie können als Stopfen oder Kappe verwendet werden. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Komponenten mit Doppelfunktion werden in der Regel zum Schutz vor Schäden, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Sie lassen sich einfach anbringen und entfernen und haben ein praktisches Design zum Aufschieben bzw. Einstecken.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | d2 | d3 | h | d4 | Typ | d1 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4533 € - 1,0674 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.626 in
66.7 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
0,0781 € - 0,1827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.142 in
29.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
0,183 € - 0,4317 € | 7068 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
|
0.972 in
24.7 mm
|
||
0,2801 € - 0,6593 € | 11934 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.63 in
41.4 mm
|
||
0,3154 € - 0,6788 € | 696 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
|
1.559 in
39.6 mm
|
||
0,2701 € - 0,3028 € | 197 Auf Lager |
2.181 in
55.4 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,1804 € - 0,2262 € | 67928 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0774 € - 0,1848 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,072 € - 0,17 € | 47294 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,0563 € - 0,1327 € | 26990 Auf Lager |
0.724 in
18.4 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,3618 € - 0,8456 € | 2618 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
0,072 € - 0,1694 € | 19200 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
10127247 | 0,3059 € - 0,6557 € | 499 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
1.941 in
49.3 mm
|
|
0,221 € - 0,5529 € | 377 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
||
0,3365 € - 0,9255 € | 18881 Auf Lager |
2.835 in
72.0 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
|
1.858 in
47.2 mm
|
||
0,2252 € - 0,5322 € | 6050 Auf Lager |
1.862 in
47.3 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
|
1.197 in
30.4 mm
|
||
0,1478 € - 0,3577 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.89 in
48.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.862 in
21.9 mm
|
||
0,0774 € - 0,1848 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
0.579 in
14.7 mm
|
||
0,2881 € - 0,4437 € | 1200 Auf Lager |
2.311 in
58.7 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
|
1.728 in
43.9 mm
|
||
0,2537 € - 0,3907 € | 2681 Auf Lager |
1.937 in
49.2 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
|
1.449 in
36.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.