Menü Suche

Konische Papierkappen

Auf Lager

Diese braunen, konischen, aus Krepppapier gefertigten Kappen eignen sich für Lackierungsarbeiten und Pulverbeschichtungen. Sie können Temperaturen von bis zu 205 C standhalten und sind eine kostengünstige Alternative zu Silikon. Sie sind aus einer Mischung von Post-Consumer- und Neumaterialien gefertigt und vollständig recycelbar, was sie zu einer umweltfreundlichen Option macht.



Seriennummer: SR6114

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 A H Kaufen
0,0503 € - 0,1108 € 8131 Auf Lager
0,1355 € - 0,1506 € 10992 Auf Lager
0,221 € - 0,2445 € 4560 Auf Lager
0,3634 € - 0,4062 € 1511 Auf Lager
0,0873 € - 0,0916 € 17055 Auf Lager
0,163 € - 0,181 € 318 Auf Lager
0,2473 € - 0,2749 € 750 Auf Lager
0,3813 € - 0,4214 € 24000 Auf Lager
0,1181 € - 0,1314 € 12 Auf Lager
0,2058 € - 0,228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3122 € - 0,3468 € 24273 Auf Lager
0,1079 € - 0,1198 € 18997 Auf Lager
0,0494 € - 0,0494 € 240 Auf Lager
0,2487 € - 0,5484 € 5080 Auf Lager
0,4656 € - 0,5167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Konische Kappe und Stopfen 8.9 mm 10.2 mm Krepppapier

10272046

Preisbereich
0,1108 € - 0,0503 €

Lagerbestände
8131 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Material
    Krepppapier
  • Zolltarifnummer
    4808400000
Konische Kappe und Stopfen 24.1 mm 27.4 mm Krepppapier

10272084

Preisbereich
0,1506 € - 0,1355 €

Lagerbestände
10992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Material
    Krepppapier
  • Zolltarifnummer
    4808400000
Konische Kappe und Stopfen 41.1 mm 42.9 mm Krepppapier

10272121

Preisbereich
0,2445 € - 0,221 €

Lagerbestände
4560 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Material
    Krepppapier
  • Zolltarifnummer
    4808400000
Konische Kappe und Stopfen 65.7 mm 72.3 mm Krepppapier

10272169

Preisbereich
0,4062 € - 0,3634 €

Lagerbestände
1511 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Material
    Krepppapier
  • Zolltarifnummer
    4808400000
Konische Kappe und Stopfen 12.2 mm 19.1 mm Krepppapier

10272053

Preisbereich
0,0916 € - 0,0873 €

Lagerbestände
17055 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Material
    Krepppapier
  • Zolltarifnummer
    4808400000
Konische Kappe und Stopfen 28.7 mm 33.0 mm Krepppapier

10272091

Preisbereich
0,181 € - 0,163 €

Lagerbestände
318 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Material
    Krepppapier
  • Zolltarifnummer
    4808400000
Konische Kappe und Stopfen 42.7 mm 51.1 mm Krepppapier

10272138

Preisbereich
0,2749 € - 0,2473 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Material
    Krepppapier
  • Zolltarifnummer
    4808400000
Konische Kappe und Stopfen 71.9 mm 72.4 mm Krepppapier

10272176

Preisbereich
0,4214 € - 0,3813 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Material
    Krepppapier
  • Zolltarifnummer
    4823908580
Konische Kappe und Stopfen 20.6 mm 24.1 mm Krepppapier

10272077

Preisbereich
0,1314 € - 0,1181 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Material
    Krepppapier
  • Zolltarifnummer
    4808400000
Konische Kappe und Stopfen 36.8 mm 41.1 mm Krepppapier

10272114

Preisbereich
0,228 € - 0,2058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Material
    Krepppapier
  • Zolltarifnummer
    4808400000
Konische Kappe und Stopfen 59.2 mm 59.4 mm Krepppapier

10272152

Preisbereich
0,3468 € - 0,3122 €

Lagerbestände
24273 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Material
    Krepppapier
  • Zolltarifnummer
    4823908580
Konische Kappe und Stopfen 19.8 mm 21.1 mm Krepppapier

10272060

Preisbereich
0,1198 € - 0,1079 €

Lagerbestände
18997 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Material
    Krepppapier
  • Zolltarifnummer
    4808400000
Konische Kappe und Stopfen 33.3 mm 38.6 mm Krepppapier

10272107

Preisbereich
0,0494 € - 0,0494 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Material
    Krepppapier
  • Zolltarifnummer
    4808400000
Konische Kappe und Stopfen 46.5 mm 48.0 mm Krepppapier

10272145

Preisbereich
0,5484 € - 0,2487 €

Lagerbestände
5080 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Material
    Krepppapier
  • Zolltarifnummer
    4808400000
Konische Kappe und Stopfen 84.3 mm 92.2 mm Krepppapier

10272183

Preisbereich
0,5167 € - 0,4656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Braun
  • Material
    Krepppapier
  • Zolltarifnummer
    4823908580