Menü Suche

Konische Standard-Endkappen

Auf Lager

Runde Standard-Endkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Erhältlich in Standard-, Kurz- oder Langform, je nach Verwendungszweck. Temperaturbeständig bis zu 70 C.Zum sicheren Schutz von Schläuchen. Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde.Verhindern, dass Schmutz, Fremdpartikel, Staub und andere Verunreinigungen die Rohre beschädigen.Werden für industrielle, HVAC- und Sanitäranwendungen verwendet. Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SRF0068

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Kaufen
0,0718 € - 0,1002 € 3297 Auf Lager
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,0814 € - 0,1288 € 5730 Auf Lager
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
0,1403 € - 0,2568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
0,1779 € - 0,3242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
0,2037 € - 0,4964 € 645 Auf Lager
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
0,1133 € - 0,2238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
0,1779 € - 0,3242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,2266 € - 0,5567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
0,0814 € - 0,1136 € 8444 Auf Lager
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,0866 € - 0,1374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,2037 € - 0,5021 € 1502 Auf Lager
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,2467 € - 0,6054 € 4250 Auf Lager
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,1779 € - 0,3242 € 233 Auf Lager
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,264 € - 0,6485 € 499 Auf Lager
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
0,4203 € - 0,9225 € 117 Auf Lager
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
0,3988 € - 0,878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
0,1522 € - 0,1522 € 50 Auf Lager
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
0,6757 € - 1,3243 € 2550 Auf Lager
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,7274 € - 1,4218 € 2450 Auf Lager
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
0,8164 € - 1,5926 € 349 Auf Lager
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
  • von 2
Runde Endkappe 5.7 mm 12.0 mm LDPE Natur

10327692

Preisbereich
0,1002 € - 0,0718 €

Lagerbestände
3297 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 11.7 mm 12.5 mm LDPE Natur

10327739

Preisbereich
0,1288 € - 0,0814 €

Lagerbestände
5730 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 19.7 mm 14.0 mm LDPE Natur

10327784

Preisbereich
0,2568 € - 0,1403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 26.3 mm 18.5 mm LDPE Natur

10327821

Preisbereich
0,3242 € - 0,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 34.0 mm 26.0 mm LDPE Natur

10327869

Preisbereich
0,4964 € - 0,2037 €

Lagerbestände
645 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 17.7 mm 14.5 mm LDPE Natur

10327777

Preisbereich
0,2238 € - 0,1133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 25.7 mm 17.5 mm LDPE Natur

10327814

Preisbereich
0,3242 € - 0,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 32.8 mm 45.0 mm LDPE Natur

10327852

Preisbereich
0,5567 € - 0,2266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 10.3 mm 8.0 mm LDPE Natur

10327722

Preisbereich
0,1136 € - 0,0814 €

Lagerbestände
8444 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 16.7 mm 14.5 mm LDPE Natur

10327760

Preisbereich
0,1374 € - 0,0866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 32.8 mm 22.5 mm LDPE Natur

10327845

Preisbereich
0,5021 € - 0,2037 €

Lagerbestände
1502 Auf Lager
Merkmale
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 36.7 mm 20.0 mm LDPE Natur

10327883

Preisbereich
0,6054 € - 0,2467 €

Lagerbestände
4250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 23.6 mm 18.5 mm LDPE Natur

10327807

Preisbereich
0,3242 € - 0,1779 €

Lagerbestände
233 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 40.8 mm 28.0 mm LDPE Natur

10327890

Preisbereich
0,6485 € - 0,264 €

Lagerbestände
499 Auf Lager
Merkmale
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 52.5 mm 29.5 mm LDPE Natur

10327937

Preisbereich
0,9225 € - 0,4203 €

Lagerbestände
117 Auf Lager
Merkmale
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 47.6 mm 29.5 mm LDPE Natur

10327906

Preisbereich
0,878 € - 0,3988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 56.3 mm 19.0 mm LDPE Natur

10327944

Preisbereich
0,1522 € - 0,1522 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 76.0 mm 18.0 mm LDPE Natur

10327982

Preisbereich
1,3243 € - 0,6757 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 75.5 mm 36.0 mm LDPE Natur

10327975

Preisbereich
1,4218 € - 0,7274 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Runde Endkappe 101.8 mm 24.0 mm LDPE Natur

10328019

Preisbereich
1,5926 € - 0,8164 €

Lagerbestände
349 Auf Lager
Merkmale
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte